DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2

Artigo nº.: 09 06 231 6821


Conector fêmea

DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2

Artigo nº.: 09 06 231 6821

para ver preços e disponibilidade.

0
0

Visão geral das propriedades

Conector fêmea Terminação de enrolamento, Terminação Faston Corrente Nominal: 6, 15 Contatos: 31 Reto Liga de cobre Metal nobre Lado de conexão, contatos de sinal, Banhado a prata Lado de conexão, contatos de potência, Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de sinal, Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de potência Nível de desempenho: 2, conforme IEC 60603-2 Codificação: Codificação por furo, Codificação de cobertura, Codificação com perda de contatos Fixação do PCB: Com flange de fixação Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro RAL 7032 (cinza-seixo)

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série DIN 41612
Identificação Tipo MH 24+7
Elemento Conector fêmea
Descrição do contato Reto
Método de terminação Terminação de enrolamento
Terminação Faston
Tipo de conexão PCB ao cabo
Cabo a cabo
Número de Pólos 31
Número de contatos de sinal 24
Número de contatos de potência 7
Configuração do contato Fileiras z, d, b, posições 2, 4, ... , 14, 16 e fileira z, posições 20, 24, 28, 32 e fileira d, posições 22, 26, 30
Comprimento de terminal 22 mm
Codificação Codificação por furo
Codificação de cobertura
Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB Com flange de fixação
Espaçador de contato (lado da conexão) 3,81 mm
5,08 mm
Corrente Nominal ‌ 6 A
‌ 15 A
Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Corrente nominal (sinal) 6 A
Corrente Nominal (potência) 15 A
Distância de folga ≥ 1,6 mm
≥ 4,5 mm
Distância de escoamento ≥ 3 mm
≥ 8 mm
Resistência de isolamento >1012 Ω
Resistência de contato ≤ 15 mΩ
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Força de inserção ≤ 85 N
Força de retirada ≤ 85 N
Nível de desempenho 2
conforme IEC 60603-2
Ciclos de conexão ≥ 400
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 1,55 kV (contato-contato)
1,55 kV (contato-terra)
Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Não
Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre Lado de conexão, contatos de sinal
Banhado a prata Lado de conexão, contatos de potência
Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de sinal
Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de potência
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações IEC 60603-2 (complementar)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Tamanho de embalagem 20
Peso líquido 30 g
País de origem Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140013032
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo