Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood | 27440213 D-Sub hood |
Peso líquido | 18,5 g | 21 g |
GTIN | 5713140092570 | 5713140092587 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 | 85389099 |
País de origem | Suécia | Suécia |
Tamanho de embalagem | 10 | 10 |
Propriedades do material | ||
Largura | 71,3 mm | 71,3 mm |
Comprimento | 40 mm | 40 mm |
Número ECHA SCIP | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
Superfície (carcaça/base) | Metalizado | |
China RoHS | 50 | 50 |
Status ELV | conformidade com exceção | conformidade com exceção |
Material (carcaça/base) | Termoplástico | Termoplástico |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
RoHS | conformidade com exceção | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %|6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %|6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Sim | Sim |
Altura | 15 mm | 15 mm |
Características técnicas | ||
Diâmetro do cabo | 11,5 mm | 11,5 mm |
Torque de aperto | 0,4 Nm Parafuso de travamento|0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada | 0,4 Nm Parafuso de travamento|0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada |
Temperatura Ambiente | -55 ... +110 °C | -55 ... +110 °C |
Versão | ||
Versão | Entrada lateral | Entrada superior/lateral |
Blindagem | Blindado | |
Tipo de trava | Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC | Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC |
Tamanho | D-Sub 4 | D-Sub 4 |
Entrada de cabo | 1x | 1x |
Conteúdo da embalagem | incl. metades do conjunto de anel de passagem | incl. metades do conjunto de anel de passagem |
Fixação do cabo | Grampo para cabos|Anel de passagem do cabo | Grampo para cabos|Anel de passagem do cabo |
Separável | Sim | Sim |
2 peças | Sim | Sim |
Identificação | ||
Descrição da carcaça/base | Tampa com trava | Tampa com trava |
Tipo de carcaça/base | Base em concha | Base em concha |
Linhas de carcaças/bases | D-Sub | D-Sub |
Categoria | Carcaças/Bases | Carcaças/Bases |