D-Sub hood 37-pole top&side entry 4-40

Artigo nº.: 09 67 037 0434


Base em concha

D-Sub hood 37-pole top&side entry 4-40

Artigo nº.: 09 67 037 0434

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Base em concha Tampa com trava Tamanho: D-Sub 4 Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC Entrada lateral 1x Material (carcaça/base): Termoplástico Preto

Detalhes do produto


Categoria Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases D-Sub
Tipo de carcaça/base Base em concha
Descrição da carcaça/base Tampa com trava
Tamanho D-Sub 4
Versão Entrada lateral
Entrada de cabo 1x
Fixação do cabo Grampo para cabos
Anel de passagem do cabo
Tipo de trava Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC
2 peças Sim
Separável Sim
Conteúdo da embalagem incl. metades do conjunto de anel de passagem
Torque de aperto ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
‌0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
Temperatura Ambiente -55 ... +110 °C
Diâmetro do cabo 11,5 mm
Material (carcaça/base) Termoplástico
Cor (carcaça/base) Preto
Comprimento 40 mm
Largura 71,3 mm
Altura 15 mm
RoHS conformidade com exceção
Exceções RoHS 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV conformidade com exceção
China RoHS 50
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH SVHC Fio
Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Níquel
Tamanho de embalagem 10
Peso líquido 18,5 g
País de origem Suécia
Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
GTIN 5713140092570
ETIM EC001133
eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Anterior
Próximo