B23 Print receptacle male PCB
Artigo nº.: 21 94 339 1900
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
B23 Print receptacle male PCB
Artigo nº.: 21 94 339 1900
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares B23 |
Elemento | Conector de PCB |
Especificação | Aplicação B conforme IEC 61076-2-118 |
Características | Potência: Contatos macho com terminais soldados |
Dados: Contatos fêmea com condutores |
Método de terminação | Terminação de soldagem por onda |
---|---|
Terminação de solda | |
Gênero | Macho |
Fêmea | |
Tamanho | B23 |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 9 |
Contatos de dados | 4 |
Número de contatos de potência | 4 |
Número de contatos especiais | 1 |
Especificação de contatos especiais | contato terra |
Tipo de trava | Trava tipo baioneta |
Detalhes | Conexão / desconexão sob carga e / ou tensão não permitida. |
O conector não deve estar energizado quando desconectado. | |
Instalação somente por pessoal habilitado. |
Grau de poluição | 2 |
---|---|
Corrente nominal (dados) | 4 A |
Tensão nominal (dados) | 50 V |
Tensão nominal de impulso (dados) | 0,8 kV |
Corrente Nominal (potência) | 26 A |
Tensão Nominal (potência) | 50 V |
Tensão nominal de impulso (potência) | 1,5 kV |
Corrente nominal de acordo com UL (Potência) | 26 A |
Tensão nominal de acordo com UL (Potência) | 50 V |
Corrente nominal de acordo com CSA (Potência) | 26 A |
Tensão nominal de acordo com CSA (Potência) | 50 V |
Limitação de temperatura | -30 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição travada |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni |
Material (carcaça/base) | Liga de zinco |
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
Material (vedação) | NBR |
Cor (vedação) | Preto |
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
Especificações | IEC 61076-2-118 |
---|---|
UL / CSA |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 65,53 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140494626 |
eCl@ss | 27440110 Circular connector, mounting (PCB) |
Anterior
Próximo