B23 Print receptacle female
Artigo nº.: 21 94 339 6900
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
B23 Print receptacle female
Artigo nº.: 21 94 339 6900
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares B23 |
Elemento | Passagem através do painel |
Especificação | Aplicação B conforme IEC 61076-2-118 |
Montagem traseira | |
Com condutores | |
Características | Dados: Contatos macho com terminais soldados |
Potência: Contatos fêmea com condutores |
Gênero | Macho |
---|---|
Fêmea | |
Tamanho | B23 |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 9 |
Contatos de dados | 4 |
Número de contatos de potência | 4 |
Número de contatos especiais | 1 |
Especificação de contatos especiais | contato terra |
Tipo de trava | Trava tipo baioneta |
Detalhes | Conexão / desconexão sob carga e / ou tensão não permitida. |
O conector não deve estar energizado quando desconectado. | |
Instalação somente por pessoal habilitado. |
Anterior
Próximo