Adaptor flange for M23
Artigo nº.: 09 15 100 9201
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Adaptor flange for M23
Artigo nº.: 09 15 100 9201
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Adaptador |
Tamanho | M23 |
---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|
Material (vedação) | NBR |
---|---|
Cor (vedação) | Preto |
Material (acessórios) | Liga de cobre-zinco |
Superfície (acessórios) | Niquelado |
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
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
Peso líquido | 27,4 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140190801 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Próximo