InduCom9 CAN-Bus female PL1 M3 set sb
Artigo nº.: 66 63 009 5026 777
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
InduCom9 CAN-Bus female PL1 M3 set sb
Artigo nº.: 66 63 009 5026 777
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | D-Sub |
Elemento | Interface de barramento |
Especificação | Interface CAN |
Método de terminação | Terminal mola |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Alinhamento | inversão |
Tamanho | D-Sub 1 |
Número de Pólos | 9 |
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 2 |
Entrada de cabo | 2x |
Tipo de trava | Parafuso hexagonal Fio M3 |
Conteúdo da embalagem | Placa cega |
Flange de crimpagem | |
Terminal de crimpagem |
Anterior
Próximo