ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m
Artigo nº.: 33 48 313 1412 003
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m
Artigo nº.: 33 48 313 1412 003
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Mostrar detalhes |
---|---|
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Mostrar detalhes | |
Conector 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostrar detalhes |
Conector 2 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Sobreinjetado | |
Terminação IDC | |
Conector 2 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Sobreinjetado | |
Terminação IDC | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 0,3 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Número de Pólos | 10 |
Anterior
Próximo