ix Type A OM Profinet B PVC 7.5m
Artigo nº.: 33 48 313 1409 075
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ix Type A OM Profinet B PVC 7.5m
Artigo nº.: 33 48 313 1409 075
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Conector 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 2 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Sobreinjetado | |
Terminação IDC | |
Conector 2 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Sobreinjetado | |
Terminação IDC | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 7,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Número de Pólos | 10 |
Anterior
Próximo