ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 20m
Artigo nº.: 33 48 065 3830 200
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 20m
Artigo nº.: 33 48 065 3830 200
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
RJ45 | |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | HARTING ix Industrial® Tipo A |
Terminação de solda | |
Conector 2 | RJ45 |
Terminação de perfuração | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 20 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 4x 2x AWG 28/7 |
Anterior
Próximo