M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
Artigo nº.: 21 34 D27 7572 030
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
Artigo nº.: 21 34 D27 7572 030
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M12 A5 angled male shld CAN Mostrar detalhes |
Conector 2 | M12 A5 angled female shld Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M12 Codificação A |
Macho Angular | |
Conector 2 | M12 Codificação A |
Fêmea Angular | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 3 m |
---|---|
Número de núcleos | 5 |
Blindagem | Blindado |
Codificação | Codificação A |
Anterior
Próximo