M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 5,0m
Artigo nº.: 21 34 888 9486 050
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 5,0m
Artigo nº.: 21 34 888 9486 050
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | (2xAWG22/1) PVC violett Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M12 B 4pole male straight overmolded Mostrar detalhes |
Conector 2 | M12 B 4pole female straight overmolded Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M12 Codificação B |
Macho Reto | |
Conector 2 | M12 Codificação B |
Fêmea Reto | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estrutura central | 2x AWG 22 |
Codificação | Codificação B |
Anterior
Próximo