PCB receptacle female back A-cod 5-pole

Artigo nº.: 21 03 321 2530


Adaptador para PCB

PCB receptacle female back A-cod 5-pole

Artigo nº.: 21 03 321 2530

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Adaptador para PCB Reto, incl. base, para montagem traseira Terminação de soldagem por refluxo (THR) Corrente Nominal: ‌4 A Contatos: 5 Liga de cobre Au sobre Ni Lado de conexão Codificação: Codificação A Polímero de cristal líquido (LCP)

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série Conectores circulares M12
Elemento Adaptador para PCB
Especificação Reto
incl. base
para montagem traseira
Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Gênero Fêmea
Blindagem Blindado
Número de Pólos 5
Codificação Codificação A
Tipo de trava Trava parafuso
Corrente Nominal ‌ 4 A
Tensão Nominal 60 V
Tensão nominal de impulso 1,5 kV
Grau de poluição 3
Categoria de sobretensão III
Resistência de isolamento >108 Ω
Resistência de contato ≤ 10 mΩ
Torque de aperto 2 Nm Porca autotravante
Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
Ciclos de conexão ≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
Material (carcaça/base) Zinco fundido
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
RoHS conformidade com exceção
Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV conformidade com exceção
China RoHS 50
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH SVHC Fio
Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Níquel
Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Tamanho de embalagem 1
Peso líquido 24 g
País de origem Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140137783
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo