D SUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1

Artigo nº.: 09 67 000 7576


Contato de crimpagem

D SUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1

Artigo nº.: 09 67 000 7576

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Contato de crimpagem Macho Liga de cobre Metal nobre sobre Ni Seção transversal do condutor: 0.09 ... 0.25 mm² AWG 28 ... AWG 24

Detalhes do produto


Categoria Contatos
Série D-Sub
Identificação Padrão
Tipo de contato Contato de crimpagem
Gênero Macho
Processo de fabricação Contatos virados
Seção transversal do condutor 0,09 ... 0,25 mm²
Seção transversal do condutor AWG 28 ... AWG 24
Resistência de contato ≤ 10 mΩ
Comprimento de decapagem 4,5 mm
Nível de desempenho 1
conforme CECC 75301-802
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
RoHS conformidade com exceção
Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV conformidade com exceção
China RoHS 50
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH SVHC Fio
Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Níquel
Tamanho de embalagem 100
Peso líquido 0,17 g
País de origem Suíça
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140086937
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Anterior
Próximo