RJI 1 x IP20 ANG. 0°; 22/7;outd. 3,0m
Artigo nº.: 09 47 060 0071
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
RJI 1 x IP20 ANG. 0°; 22/7;outd. 3,0m
Artigo nº.: 09 47 060 0071
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0° Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | HARTING RJ Industrial® |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Angular direito |
Comprimento do cabo | 3 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Anterior
Próximo