M23 09 Female -C
Artigo nº.: 09 15 109 3101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Signal |
Elemento | Insertos |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 9 |
Número de contatos de sinal | 8 |
Número de contatos especiais | 1 |
Especificação de contatos especiais | Contato auxiliar |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
8x 1 mm | |
1x 2 mm |
Anterior
Próximo