O valor de uma turbina eólica não é medido somente pelos investimentos em máquinas e desenvolvimento no local, mas também no seu modo de uso posterior, ao longo de toda a vida útil. No longo prazo, os componentes que simplificam a instalação e manutenção podem aumentar enormemente o valor do gerador. Se um fabricante de turbinas eólicas utilizar conectores conectáveis para as conexões elétricas entre os módulos WT, isso poderá reduzir tanto os custos de investimento (CAPEX) quanto os custos operacionais (OPEX).
Fácil instalação e manutenção de turbinas eólicas
Um bom exemplo de um componente que é substituído regularmente em uma turbina eólica é o anel coletor – a interface entre a nacele estacionária e o cubo rotativo. O anel coletor é utilizado para transmitir os sinais para os sistemas de passo que determinam o ângulo de incidência das pás do rotor.
Essa interface pode ter um design plugável: A solução da HARTING utiliza os insertos Han-Modular® e a estrutura articulada Han-Modular®.
A solução plugável oferece muitas vantagens sobre a fiação aplicada fixa. O anel coletor pode ser substituído mais rapidamente, reduzindo assim o tempo de parada. Durante a manutenção na oficina de assistência, o anel coletor pode ser substituído sem intervenção no sistema de passo, e sem desmontar os cabos de conexão. Os técnicos de assistência não precisam de ferramentas especiais na nacele. O qual reduz os custos com manutenção e reparos.
Custos de investimento sob controle
Existem boas oportunidades de economia de custos associadas à utilização de conectores plugados para investimentos iniciais, bem como para custos de instalação. Os gabinetes de energia na turbina eólica geralmente ainda são com fiação fixa.
Eles recebem fiação fixa e são testados durante a montagem na fábrica, depois as conexões são desfeitas e restauradas a nível de sistema, para repetir o processo após uma nova desconexão no campo.
O uso de conectores plugados acelera o processo de instalação, e aumenta a modularidade da turbina eólica. Os conectores plugáveis também abrem opções para a modularização dos painéis de energia.
Este white paper em PDF mostrará como os conectores podem aumentar a eficiência das turbinas eólicas e reduzir o CAPEX e o OPEX (PDF | 5 MB | 22 páginas)
Custos ajustados da energia elétrica
O valor da conexões plugáveis para a instalação e operação de uma turbina eólica pode ser ilustrado com muitos outros exemplos de aplicação.
O diagrama anexado mostra as áreas nas quais os conectores plugados simplificam e permitem economias com instalação/investimento (CAPEX) e na operação (OPEX). Vale a pena destacar que podem ser feitas economias significativas com o uso de conectores plugados, mesmo na fase de investimento, com a montagem e instalação no campo.
O qual reduz os custos de instalação em parques eólicos ao encurtar os processos de montagem. Os conectores plugados ajudam qualquer técnico de instalação que precisar fixar componentes em ângulos inacessíveis na nacele e na torre.
No longo prazo uma avaliação dos custos decorrentes, com bens de capital de uma turbina eólica, exige o uso de conectores plugáveis. O custo inicial para estes conectores, que representam menos de 0,5% do investimento total, terá sido amortizado após apenas alguns poucos processos de manutenção.
Além disso, a logística de instalação rapidamente atinge os seus limites nos atuais tamanhos convencionais de planta (média em terra: 3,3 MW) sem um design modular que use conectores plugados.
Download do white paper
Descubra como os conectores podem aumentar a eficiência de uma turbina eólica e reduzir os custos de CAPEX e OPEX.