Solução de problemas simplificada para aumentar a disponibilidade do sistema
Os sistemas de TI só são notados quando falham. As soluções da HARTING podem ajudar a simplificar a solução de problemas e reduzir o tempo de inatividade.
Os sistemas de TI só são notados quando falham. Atualmente, eles formam a espinha dorsal das operações cotidianas em todos os setores. Portanto, a alta confiabilidade da infraestrutura de TI e os curtos tempos médios de reparo após falhas no sistema são essenciais.
No contexto de um sistema de TI, dois indicadores-chave de desempenho desempenham um papel importante: MTBF e MTTR. MTBF significa Mean Ttempo Bentre Fe refere-se ao tempo médio de operação entre duas falhas. O MTTR, por outro lado, significa Mean Ttempo To Repair e refere-se à duração média dos reparos de sistemas de TI com falha. Combinados, eles formam a base para o cálculo da disponibilidade do sistema:
MTBF / (MTBF + MTTR) = Disponibilidade do sistema
MTTR como a chave para aumentar a disponibilidade do sistema
Num centro de dados, processos e infraestruturas adicionais, como o ar condicionado ou a fonte de alimentação ininterrupta (UPS), também são controlados e protegidos através de armários de controlo.
A solução de problemas em gabinetes de controle pode ser demorada e, muitas vezes, requer especialistas.
A causa da falha não precisa estar no gabinete de controle, mas também pode estar no próprio dispositivo. Ambas as partes devem ser verificadas.
Às vezes, vários gabinetes precisam ser abertos para isolar a falha. Os fusíveis no bloco de terminais dentro do gabinete de controle devem ser medidos por profissionais qualificados.
Proteção simplificada de gabinetes de controle
With the
Em caso de curto-circuito, o último garante que o fornecimento às unidades conectadas seja rapidamente interrompido em caso de sobretensão.
The housing of the
Isso significa que não são mais necessárias linhas extensas de terminais de fusíveis e a unidade de controle permanece protegida. É possível economizar até 30% do espaço de instalação do exaustor ou da caixa.
Suas vantagens em resumo:
Aumento da disponibilidade do sistema devido à redução de Mean Ttempo To Repair (MTTR)
Aumento da eficiência nos processos de manutenção devido à identificação visual de fusíveis queimados fora dos gabinetes de controle
Economia de espaço de até 30% para gabinetes de controle eliminando as extensas fileiras de terminais de fusíveis dentro do gabinete de controle
O padrão ORV3 também contribui para aumentar o tempo de atividade
No que diz respeito às unidades de rack de servidores, o padrão aberto ORV3, definido pelo Open Compute Project (OCP), também ajuda a aumentar a disponibilidade do sistema: A redução da complexidade através da padronização permite um serviço simples e rápido para componentes de energia utilizados em grande número em grandes centros de dados.