Open Compute Project (OCP) - Conectores de alimentação para sistemas de rack ORV3
O Han® ORV3 atinge o equilíbrio entre os requisitos de padronização e a obtenção do máximo de flexibilidade possível.
A demanda global por infraestrutura de digitalização está crescendo rapidamente. As empresas e os consumidores aumentaram sua dependência da computação remota, dos aplicativos e da Internet das Coisas (IoT) em uma velocidade impressionante. Como resultado, a sociedade se tornou muito mais dependente de tarefas que exigem data centers, que formam a espinha dorsal das operações diárias em todos os setores. Portanto, é essencial que a infraestrutura de TI dos data centers esteja prontamente disponível e que qualquer falha no sistema seja reparada rapidamente.
Web-Seminário | Como a padronização para data centers pode reduzir custos e acelerar o tempo de colocação no mercado
Projeto de computação aberta (OCP)
A base é uma troca aberta de ideias, especificações e outras propriedades intelectuais para maximizar a inovação e reduzir a complexidade dos componentes técnicos.
O OCP fornece gratuitamente seus projetos de data center recomendados, chamados de Open Rack. A terceira versão do Open Rack (ORV3) começou a ser instalada em todo o mundo no início de 2023.
Prateleira de energia ORV3
Em um data center, as prateleiras de energia fornecem energia aos equipamentos de TI. O Rack & Power Project Group da iniciativa OCP tem como foco padronizar os racks e facilitar sua integração à infraestrutura do data center. Uma etapa fundamental é uma especificação comum para os conectores de entrada da "prateleira de energia". Como principal autor e parceiro inicial do conector no processo de padronização, a HARTING dedicou muito tempo e conhecimento à especificação do "Conector de alimentação de entrada ORV3 OCP".
Reduzir os custos totais de propriedade
Com o Han® ORV3, a HARTING oferece pela primeira vez um conector CA compatível com OCP, que também está disponível como conjuntos completos de rack power rack v3.
Os sistemas de rack mais rasos permitem um design mais compacto para toda a infraestrutura.
Como resultado, os data centers podem aumentar significativamente sua produtividade em uma determinada área ocupada. A solução da HARTING apóia, portanto, o objetivo do Open Compute Project de otimizar a eficiência na construção e no dimensionamento de centros de dados.
The Han® ORV3 for rack systems strikes a balance between standardisation requirements and the goal of achieving as much flexibility as possible in the configuration of cable assemblies for different current and voltage levels.
O componente Han® ORV3 evita a complexidade, pois consiste em apenas alguns números de peça. Isso permite alta disponibilidade e, em casos de falhas na unidade de rack, baixos tempos médios de reparo, graças ao padrão aberto ORV3. O custo total de propriedade é reduzido de forma sustentável.
Suas vantagens em resumo:
Até 50% menos espaço de instalação necessário em comparação com as soluções clássicas de sistema de rack
Escalabilidade rápida de data centers devido à modularização consistente dos sistemas de rack
Serviço simples para componentes de data center de alto volume
Redução da complexidade através da minimização de SKUs graças à conformidade com o OCP (Open Source System)
Configuração rápida de soluções para diferentes requisitos de corrente e tensão, também possibilitadas por jumpers convenientes
Processo de instalação seguro devido a contatos seguros ao toque
Alta flexibilidade para instalação devido às diferentes tecnologias de terminação: PCB e crimpagem
Economia de tempo através do uso em soluções de cabeamento pré-montadas para distribuição de energia de uma única fonte
Fabricação em todo o mundo permite que nossos clientes adquiram seus conjuntos na região a preços competitivos