Web-Seminário | Como a padronização para data centers pode reduzir custos e acelerar o tempo de colocação no mercado
A seleção do conector pode melhorar a eficiência energética em até 50%
Os conectores HARTING podem melhorar a eficiência de uso de potência (PUE) ao minimizar a potência perdida em suas conexões. Saiba como!
Ano após ano o mercado global de data centre vem experimentando um crescimento exponencial. Os últimos anos aceleraram especialmente a confiança da sociedade em tarefas que requerem um data centre. Com o aumento de uso de data centre, a quantidade de eletricidade necessária para sustentar os data centres aumenta de forma contínua e representa uma fatia significativa da demanda mundial por eletricidade. Em paralelo, a descarbonização e o futuro da energia são tópicos sobre os quais todos estão pensando, inclusive operadores, fabricantes e fornecedores de data centres. Portanto, é essencial aumentarmos a eficiência energética de nosso consumo atual.
Nosso White Paper lhe mostrará como os conectores da HARTING podem melhorar sua Ptorre Usábio Eeficiência (PUE), minimizando a perda de energia em suas conexões. Nossa análise mostra como os data centers podem economizar 50% de energia em comparação com outros conectores e otimizar o Ttotal Ccustos de Oparceria (TCO).
A potência é vital
É inegável que operar um data centre tem seus desafios. É de conhecimento geral que no setor de fabricação qualquer tempo de parada pode causar muitas perdas nos lucros. Tal situação é um pesadelo ainda maior para um operador ou proprietário de data centre.
A queda de energia do data centre pode ocorrer por diferentes motivos, como condições climáticas, falhas de rede, erros humanos e problemas de software, mas também devido a problemas de infraestrutura de energia originadas dentro do data centre provenientes de falhas do gerador, UPS ou PDU. É compreensível que para um operador em larga escala tal risco deve ser minimizado a zero.
Atualmente, a melhor resposta é o investimento estratégico e o gerenciamento de cada parte da chamada infraestrutura crítica do data center. A energia é um dos principais fatores a serem gerenciados. Segundo a IDC, o consumo de energia por servidor aumenta cerca de 9% por ano globalmente; por um lado, os servidores estão se tornando mais compactos a fim de economizar espaço de instalação, por outro lado o aumento do desempenho aumento a demanda por energia. Os custos desse consumo de energia pode chegar a mais de 50% do total das despesas operacionais do data centre (OPEX).
A seleção do conector pode melhorar a eficiência energética em até 50%
Este white paper em PDF lhe mostrará como os conectores da HARTING podem aumentar sua eficiência de uso de energia (PUE) por meio de.
(PDF | 6 MB | 11 páginas)
Economia anual elétrica de até € 95.000
Para se calcular o efeito exato do consumo de energia proveniente do uso de conectores em data centres, o Grupo de Tecnologia HARTING mediu o consumo de energia de três soluções de conectores diferentes em seu laboratório de teste independente autorizado.
Antes, os chamados tipos de plugs CEE (IEC 60309) eram comumente usados para conectar energia em data centres. Ao mesmo tempo, o Grupo de Tecnologia HARTING apresentou um novo conceito de conector para seus parceiros no mercado de data centre com uma ampla variedade de vantagens.
Um dos conectores testados foi esse novo conceito, o conector HARTING
Como sabemos, o PUE pode ser melhorado com o uso de conectividade avançada na cadeia de energia em data centres. The HARTING
A opinião dos clientes:
A eficiência de IP dos conectores HARTING foi muito boa nesses tipos de ambientes diferentes. A outra coisa que ele faz por nós é: Você não pode colocá-los de forma errada, pois há certos conectores para certas seções da unidade. Portanto, isso elimina parte do elemento humano da instalação.
James Kummer
Schneider Electric - Gerente de produtos de sistemas
Suas vantagens em resumo:
Economia de energia de até 50% após a otimização da conectividade
Vida útil mais longa devido à robustez mecânica
Redução da pegada de conectividade
leva à economia de espaço graças à maior densidade de contato e às interfaces menores
Maior flexibilidade
devido ao sistema modular com vários insertos prontos para uso
Economia de tempo
devido a soluções completas de cabos para toda a cadeia de energia de um único fornecedor
Download do white paper
A seleção do conector pode melhorar a eficiência energética em até 50%. Obtenha seu White Paper gratuito e saiba como os conectores HARTING podem melhorar sua eficiência de uso de energia (PUE) minimizando a perda de energia em suas conexões!