Recarga pública

Há vários fatores cruciais para a aceitação e o sucesso dos veículos elétricos: além do número de estações de carregamento e de uma infraestrutura de carregamento abrangente em espaços comerciais e públicos, uma tecnologia de carregamento fácil de usar e que economiza tempo e dinheiro enquanto carrega também é muito importante.


Recarga pública

Existem padrões diferentes lado a lado

Semelhante à situação dos postos de gasolina com diferentes tipos de combustível, coexistem vários padrões de conexão para as estações de recarga. Alguns exemplos são o CCS (Combined Charging System) com fichas tipo 1 (Combo 1) ou tipo 2 (Combo 2), o sistema de carregamento CHAdeMO ou outros padrões, como o padrão GB/T na China.

Os longos tempos de recarga desestimulam muitos proprietários de automóveis a fazer a mudança para veículos elétricos. A tecnologia de carregamento rápido que utiliza o plugue de carregamento DC (Combo) garante que os veículos recebam energia suficiente em poucos minutos, em vez de em algumas horas.
Quase todos os novos conceitos de carros elétricos dos principais OEMs dependem de um poderoso carregamento rápido para complementar sua tecnologia de carregamento convencional. Isso garante uma melhor aceitação entre os motoristas e dá um grande impulso à mobilidade elétrica.

Estações de recarga em espaços públicos

Grande variedade de equipamentos de carregamento

O portfólio de produtos da HARTING Automotive abrange o padrão europeu de interface de carregamento Combo Type-2 DC para carregamento rápido DC com uma capacidade de carregamento de 200 kW. Esses produtos têm as aprovações e os certificados relevantes para todos os setores específicos do mercado e requisitos legais em todo o mundo. Para os cabos de carregamento, o plugue tipo 1 para AC (desenvolvido para EUA, Japão e Coreia do Sul) é certificado conforme UL, CE e JET/PSE; o plugue tipo 2 para o mercado europeu está em conformidade com UL/VDE.
O plugue GB China da HARTING atende ao padrão CQC da autoridade de padronização chinesa (China Quality Certification Centre).

Soluções para mobilidade eletrônica
Soluções para mobilidade eletrônica
.pdf - 4,7 MB
Automotive_20200310_DSC01270_original.jpg

Visão geral do produto

A HARTING Automotive desenvolve e produz carregadores para veículos elétricos e híbridos plug-in. Os nosso produtos têm a aprovação e certificados relevantes para todos os setores de mercados específicos e requerimentos legais a nível mundial