Visão geral do produto
A HARTING Automotive desenvolve e produz carregadores para veículos elétricos e híbridos plug-in. Os nosso produtos têm a aprovação e certificados relevantes para todos os setores de mercados específicos e requerimentos legais a nível mundial
Soluções para todos os setores relevantes do mercado
A HARTING Automotive tem cabos de carregamento que atendem a todos os padrões mundiais, para carregamento com corrente alternada, corrente trifásica ou corrente contínua, de 230 a 1.000 volts. Isso inclui cabos de carregamento do modo 2 (com monitoramento de temperatura integrado e detecção de corrente de falha de CC) e cabos de carregamento do modo 3 em várias versões.
Ampla gama de tipos de produtos
Os cabos de carregamento da HARTING Automotive estão disponíveis em várias versões adequadas para todas as interfaces de carregamento CA padronizadas globalmente, bem como para carregamento CC de alta potência com CCS Combo.
Assim, eles são capazes de se adaptar aos três diferentes sistemas de conectores em todo o mundo. Variantes especiais podem ser usadas como conjuntos de cabos intercambiáveis para uso com carregadores "in-cable" (IC-CPD).
Também podemos produzir nossos plugues e cabos de carregamento em designs personalizados, independentemente da marca, cor ou sensação.
Cabo de carregamento para caixas de parede e Mode2
Com plugues de carregamento de veículos do tipo 2 para conexão a cabos de carregamento do modo 2 ou caixas de parede.
Aprovação:
VDE / CE
Com plugues de carregamento de veículos do tipo 1 para conexão a cabos de carregamento do modo 2 ou caixas de parede.
Aprovações:
UL / CE
JET | PSE / CE
Com plugue de carregamento de veículos tipo GB/T para conexão a cabos de carregamento modo 2 ou caixas de parede.
Aprovação:
CQC
Cabo de carregamento Modo 3
Cabo de carregamento do modo 3 para estações de carregamento públicas.
Versões com plugues tipo 2
Versão com plugues tipo GB/T
Versão personalizada (por exemplo, tipo 2 para tipo 1)
Cabo de carregamento de veículos CCS
Cabos de carregamento CCS Gen2 tipo 2 para conexão com estações de carregamento rápido.
Até 350 A, dependendo da seção transversal / 1.000 V
Face de encaixe substituível
Alto grau de proteção --> IP69 (gabinete)
Tomada de carregamento CA para carregar veículos elétricos
Instalação em uma estação de carregamento CA ou caixa de parede.
Para carregar veículos elétricos com energia CA para o mercado europeu.
Deve ser usado somente com os cabos de carregamento fornecidos com plugues de carregamento tipo 2, de acordo com as normas IEC 61851-1 e IEC 62196-2.
Ponto de conexão plugue e flange
Para IC-CPD e caixas de parede.
Pode ser usado em carregadores de celular
Pode ser usado em todo o mundo
Proteção contra contato (toque) de acordo com os requisitos UL/VDE
Design personalizado
Acessórios de mobilidade eletrônica
Acessórios de mobilidade eletrônica
Suporte de plugue para cabos de carga tipo 2
Individualização por rótulo de gel
Montagem dianteira
Fácil operação com uma só mão