무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,190.00 | 27,440,190.00 |
총 중량 | 127.4 g | 127 g |
GTIN | 5713140059603 | 5713140059634 |
ETIM | EC001264 | EC001264 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 루마니아 | 루마니아 |
포장 규격 | 1 | 1 |
버전 | ||
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 | 8 |
규격 | 3 A | 3 A |
상세명세 및 승인 | ||
승인규격 | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | 예 | 예 |
기술적 특성 | ||
데이터 속도 | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
체결 주기 | ≥ 500 | ≥ 500 |
제한 온도 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
자재 특성 | ||
컬러 (후드/하우징) | 회색 | 검정색 |
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 | 분말 코팅방식 |
China RoHS | 50 | e |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) | 준수 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 | 아연 다이캐스트 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수(면제조항 포함) | 준수 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | Yes | no |
식별 | ||
카테고리 | 커넥터 | 커넥터 |
요소 | 더블 커플링 | 더블 커플링 |
사양 | 설치용 금속 프레임 포함 | 설치용 금속 프레임 포함 |
제품 시리즈 | RJ45 | RJ45 |