RJI IP67 HAN3M GENDER CHANGER STR. METAL

기사 번호: 09 45 215 1110


더블 커플링

RJI IP67 HAN3M GENDER CHANGER STR. METAL

기사 번호: 09 45 215 1110

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.

속성 개요

더블 커플링 설치용 금속 프레임 포함 아연 다이캐스트 검정색

제품 세부 정보


카테고리 커넥터
제품 시리즈 RJ45
요소 더블 커플링
사양 설치용 금속 프레임 포함
규격 3 A
차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
컨택트핀 개수 8
전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
데이터 속도 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
제한 온도 -40 ... +70 °C
체결 주기 ≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
IP67
재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
컬러 (후드/하우징) 검정색
RoHS 준수
ELV 상태 준수
China RoHS e
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
REACH SVHC 물질 no
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질 삼산화안티몬
니켈
나프탈렌
승인규격 DNV GL
PROFINET
포장 규격 1
총 중량 127 g
원산지 루마니아
유럽 관세 번호 85366990
GTIN 5713140059634
ETIM EC001264
eCl@ss 27,440,190.00
이전 게시물
다음