최근까지 스위치 캐비닛에 커넥터를 적용하려면 불가피하게 상당한 노력이 필요했습니다. 사전 조립된 케이블 하니스 및 커넥터 부품은 스위치 캐비닛 내부에서 캐비닛 내벽에 부착된 벌크헤드 장착 하우징으로 삽입되어야 합니다. 이 작업은 다소 복잡한 과제가 될 수 있습니다.
하지만 더 이상은 아닙니다: Han® B 및 Han-Eco® B 시리즈의 새로운 커넥터는 Han® B 산업 표준을 사용하는 장비에 귀중한 시간적 이점을 제공합니다. 설치 시, 케이블 하니스의 양쪽 끝은 스위치 캐비닛 내부에서 벌크헤드 탑재 하우징 방향으로 후면 장착이 가능합니다.
제어용 캐비닛 결선 자동화
후면 장착 옵션은 캐비닛 어셈블리 작업을 대폭 간소화하여 시간과 비용을 절약할 수 있게 합니다. 스위치 캐비닛 유닛과 케이블 하니스는 개별 사전 조립이 가능합니다. 이로써 보다 최적화된 작업 분할이 가능합니다. 필요 시, 효율성을 보다 제고함으로써 생산을 높이도록 프로세스를 아웃소싱하거나 자동화할 수도 있습니다.
Han-Modular®와의 조합
Han®B용 모노블록 외에도
Han® ES Press 신속 종료로 추가 시간 절약
금속 및 플라스틱 버전, 상호체결도 가능하다
표준 금속 Han® B 하우징과 Han-Eco® B의 플러그 호환성 덕분에 추가적인 이점이 나타납니다. 따라서, 플라스틱 및 금속 소재의 후드와 하우징을 결합하는 일은 시스템 변환에 관한 한, 시간 손실을 야기하지 않습니다. 두 가지 제품 버전을 고객님의 생산 장비에 원활하게 통합할 수 있기 때문에 병렬 사용도 가능합니다. 이로써 유연한 솔루션으로 고객 요구에 대응하기가 더 쉬워집니다. 또한 두 가지 소재의 재품 버전에 모두 적합하기 때문에 기존의 테스트 시설을 계속 사용할 수 있습니다. 변경이나 추가 작업의 수고가 불필요한 셈입니다.
고객의 이점 한눈에 보기
최대 30%의 시간과 비용 절감 후면 장착 옵션으로 인해
전체 케이블 하니스의 개별 사전 조립 가능 - 인서트와 힌지 또는 고정 프레임을 "뒤쪽에서" 스냅하여 나중에 조립할 수 있는 옵션 덕분입니다
제조 비용 절감 더 나은 분업으로
플라스틱 커넥터 도입 시 시간 손실 없음 금속 및 플라스틱 변형이 완전히 호환 가능하므로 생산 시설의 새로운 표준으로 자리 잡았습니다
추가 시간 절약 han® ES Press 빠른 종료 사용
가벼운 Han-Eco® 제품군은 조립이 간편하여 설치 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 시스템 연결을 간소화합니다. 다양한 데이터, 신호 및 전력 모듈 중에서 선택하여 개별적이고 컴팩트한 솔루션을 설계할 수 있습니다. Han-Eco® 커넥터 덕분에 기관차의 신뢰성이 향상되고 유지보수 및 서비스 비용이 절감됩니다.
마틴 슈타그르
개발 책임자, ČMŽO-Elektronika
제품샘플요청
새로운 후면 장착 옵션이 가져온 최대 30% 시간 절약 및 비용 절감으로 인한 혜택을 누리시겠습니까? 무료 샘플을 요청하고 확인해 보세요.