산업용 커넥터 인서트에서 손쉬운 접점 브리징
도구없이도 신속한 터미네이션이 가능한 Han® ES Press 기술을 사용하여 설치 시간을 최대 50% 단축하고 잠재력을 배가하십시오.
기계 및 모듈의 신속한 설치, 자유로운 재구성, 중단 없이 운영 가능한 능력은 유연한 생산을 가능하게 하는 핵심 요구사항 중 하나입니다. 공구없이 가능한 신속한 터미네이션 기술을 구비한 Han® ES Press는 검증된 케이지 클램프를 기반으로 하여, 신뢰할 수 있고 진동에 강합니다.
산업용 커넥터 인서트에서 손쉬운 접점 브리징
이전에는, 접점 연결에 별도의 컴포넌트 또는 복합 케이블 조립장치가 필요했습니다. 하지만, 이제는 최초로 점퍼가 절연체에 직접 사용될 수 있습니다.
다양한 종방향 및 횡방향 브릿지의 사용으로 공간 및 시간 절약이 보장되며, 예를 들어 센서 연결을 위한 전위 증배(potential multiplication) 외에 스타 및 델타 회로도 허용됩니다.
최대 50% 설치 시간 절감
현장 설치 시, 전체 기능을 유지하면서 계열생산 배선 중에 터미네이션 시간 단축으로 혜택을 얻으십시오.
페룰 장착 유무 또는 연선 사용 유무와 관련 없이 - 다른 터미네이션 테크놀로지에 비해 최대 50%까지 설치 시간을 줄일 수 있습니다.
Han® ES Press HMC 시리즈를 적용함으로써, HARTING은 특별히 견고하게 제작되어 적어도 만 번의 체결은 너끈히 감당할 뿐 아니라 공구없이 신속하게 설치도 가능한 최적의 인터페이스를 개발했습니다.
Han® ES Press 플러그인 점퍼를 사용하면, 커넥터에 직접 빠르고 손쉽게 접점을 브리징할 수 있습니다.
스타 및 델타형 연결장치는 3방향 세로 플러그인 점퍼 및 2방향 크로스링크 플러그인 점퍼를 사용하여 손쉽게 설치할 수 있습니다
캐비닛 조립을 위한 추가 시간 절약
Han-Eco® B 시리즈의 신형 커넥터는 Han® B 산업 표준을 사용하는 설비에 소중한 시간상의 이점을 제공합니다. 설치 시, 케이블 하니스의 양쪽 끝은 스위치 캐비닛 내부에서 벌크헤드 탑재 하우징 방향으로 후면 장착이 가능합니다. 후면 장착 옵션은 캐비닛 어셈블리 작업을 대폭 간소화하여 시간과 비용을 절약할 수 있게 합니다.
고객의 이점 한눈에 보기
손쉬운 연락처 연결 산업용 커넥터 인서트
비용 절감 플러그인 점퍼를 사용하여
설치 시간 단축 최대 50%까지
간소화된 문제 해결 마운트된 상태
짝짓기 호환성 기존 시리즈와 함께