HARTING은 70년 이상 산업 변혁을 지원하며 함께 협력해 왔습니다. 1940년대와 1950년대에, 최초 성공을 거둔 제품인 일상 용도의 전기 소비재는 새로운 시작을 알리는 중요한 초석이 되었습니다. 오늘날 산업 혁신의 기반은 전력, 데이터 및 신호 전송을 위한 인터페이스와 같은 기본 기술에 의해 형성됩니다.
따라서 HARTING은 Han-Modular® 도미노 모듈은 모듈형 산업용 커넥터의 세계를 한 단계 더 발전시킬 것입니다. 이들 제품의 사용으로 공간 및 중량 최대 50% 절감 등 최적화를 위한 새로운 가능성을 실행하여, CO2 발자국을 줄일 수 있습니다.
RJ45 인터페이스가 있는 Han-Modular® Domino에 대해 자세히 알아보기
오늘날의 산업 변혁 지원
오늘날, 세계는 다시 한번 중대한 변혁의 도전에 직면하고 있습니다. 에너지 및 디지털화 분야의 과제를 해결하기 위해서는 반드시 미래를 준비해야 합니다. 왜냐하면, 이러한 변혁에는 활성화 기술(enabling technologies)이 필요하기 때문입니다.
커넥터는 전력, 데이터 및 신호의 안전하고 오류 없는 전송을 가능하게 함으로써 이러한 기술의 역할을 감당할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 커넥터 기술은 글로벌 메가트렌드를 따라야 하며 고객에게 지속가능성과 같은 추가 부가가치를 제공해야 합니다.
이로써, HARTING은 모듈식 커넥터의 다음 개발 단계로 Han-Modular® Domino 모듈을 제시하고 있습니다. 새로운 시리즈는 주로 설치 공간과 무게 절감에 대한 업계의 요구 사항을 충족합니다. 예를 들어, Han-Modular® Domino 모듈을 사용하면 서로 다른 전송 유형을 하나의 모듈에 통합하여 설치 공간을 최대 50% 절약할 수 있습니다.
제품 샘플 HARTING Han-Modular®
다음 단계의 모듈형 산업용 커넥터를 경험해보고 싶으신가요?
무료 샘플을 요청하고 확인해 보세요.
에너지 비용 절감 및 손쉬운 설치
도미노 모듈은 비용 절감 및 리소스 보호에 기여합니다. 더 작은 부품을 제조하는 데 더 적은 에너지와 재료가 필요하기 때문에, 생산의 경우에도 비용 절감이 가능합니다.
그러나 물류도 공간 및 중량 절감과 유연성 향상으로 이익을 얻기 때문에 동일하게 적용된다 할 수 있습니다. 모듈방식은 힌지 프레임에서 서로 나란히 배치할 수 있는 소형 컴포넌트를 사용할 경우 더욱 빛을 발합니다. 개별 모듈은 (플랫폼 아이디어에서 말하는) 재사용이 가능하며, 지속가능성도 향상됩니다.
또한 설치 시에는 짧은 조립 시간으로 혜택을 누릴 수 있습니다. 작아진 커넥터 사이즈 덕분에, 접근이 어려운 조립 부위는 애초에 조립을 위해 더 효율적으로 장착되거나 심지어 개방될 수도 있습니다(예: 철도 차량의 좁은 설치 공간). 결과적으로, 조립 비용이 감소합니다.
Han-Modular® 도미노 모듈 - 차세대 모듈형 산업용 커넥터
"큐브"가 맞춤형 제작을 지원하다
도미노가 두 개의 분리된 정사각형을 갖는 것처럼, 도미노 모듈은 두 개의 빌딩 블록 또는 "큐브"로 구성됩니다. Han-Modular® 체결면은 두가지로 분리됩니다.
그 결과 거의 정사각형에 가까운 표면에서 더 큰 접점을 수용할 수 있습니다. 큐브는 설계의 요구 사항을 정확하게 따른 고객 맞춤형 커넥터 구성을 지원합니다.
전력, 신호, 데이터 또는 압축 공기뿐만 아니라 수형 및 암형 접점을 하나의 모듈에 결합할 수 있습니다. 전반적으로 유닛 당 필요한 인터페이스 수가 감소됩니다. 연결 기술은 이전보다 더 많은 모듈과 모듈 유형이 하나의 커넥터에 조립될 수 있도록 더욱 소형화, 경량화됩니다.
고객의 이점 한눈에 보기
더 작고 가벼워진 커넥터를 통해 최대 50%의 공간 절약
최대 유연성 각각의 필요에 따라 확장 가능
설치 시간 단축 여러 개의 개별 연결을 결합하여
호환성 모듈형 산업용 커넥터의 시장 표준인 Han-Modular® 시리즈의 구성 요소를 사용하여
지속가능성 일관된 모듈화를 통한
카탈로그, 브로셔, 광고지
다음 단계의 모듈형 산업용 커넥터를 경험해보고 싶으신가요? 무료 샘플을 요청하고 확인해 보세요.