도미노 모듈 부문 독일 디자인 어워드 2024
이제 소형화된 모듈형 커넥터 시리즈에 RJ45 옵션 제공
HARTING은 2022년에 "차세대 모듈형 커넥터"로서 도미노 모듈을 출시했습니다. 이 제품은 이전 시장 표준의 소형화를 나타냅니다. 그 이후로 모듈식 고정 프레임의 각 슬롯은 큐브라고 하는 두 개의 모듈이 차지할 수 있습니다. 이 "큐브"는 이전의 모듈식 커넥터 면을 두 개의 거의 정사각형 단위로 분할하여 D-Sub부터 Han D®, Han E® 및 M12까지의 산업용 접점을 수용할 수 있도록 합니다. 각 큐브에는 서로 결합할 수 있는 작거나 큰 걸쇠가 장착되어 있습니다. 필요에 따라 사용자 지정 및 공간 절약형 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 예를 들어, Han® 16 B 표준 하우징은 기존 4개 대신 8개의 서로 다른 변속기 유형을 위한 공간을 제공합니다.
수상 경력에 빛나는 이 시리즈의 최신 제품은 RJ45 도미노 모듈입니다. 암 모듈은 소위 젠더 체인저라고 하는 이중 소켓으로 설계되어 표준 RJ45 패치 케이블을 삽입하여 연결할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인에도 불구하고 성별 전환기는 완벽한 금속 360° 차폐 기능을 갖추고 있어 외부 간섭으로부터 보호됩니다. Cat. 6A 표준에 따른 데이터 전송이 보장됩니다.
RJ45 도미노 모듈(수형)은 표준 패치 케이블에도 적합합니다. 혁신적인 고정 메커니즘 덕분에 RJ45 패치 케이블의 외부 윤곽에 관계없이 모듈에 간단히 끼워 넣을 수 있습니다.
도미노 모듈은 모듈형 커넥터를 위한 새로운 최적화 옵션을 제공합니다. 기본 크기를 절반으로 줄임으로써 이전에는 하나의 Han-Modular® 모듈을 위해 예약되었던 공간에 두 개의 서로 다른 모듈을 수용할 수 있습니다. 따라서 매우 좁은 공간에 서로 다른 전송 유형을 나란히 배치할 수 있습니다. 공간과 무게를 최대 50%까지 절약할 수 있습니다. 이에 따라 CO2 발자국도 줄어듭니다. 산업 플랜트 조립 팀은 설치 시간 단축의 이점을 누릴 수 있습니다.
Your benefits at a glance
더 작고 가벼운 & 커넥터로 최대 50%의 공간 절약 가능
여러 개별 연결 유형을 하나의 인터페이스에 결합하여 설치 시간 단축
일관된 모듈화 방식을 통한 지속 가능성
모듈식 산업용 커넥터 레벨업되다
하이코 마이어(Heiko Meier)
위치: 제품 매니저
- 부서: PM 설치 기술
- 회사: HARTING Electric Stiftung & Co. KG