スマートコネクタの説明
スマートコネクタとは?
スマートコネクタは、インテリジェントな追加機能を備えたコネクタで、データを他のシステム/ユニットに転送、処理、保存、転送することができます。必要な作業は、機械やシステムの下層にあるマイクロプロセッサやメモリーによって行われる。例えば、コネクタのロック状態をチェックし、性能を測定し、測定結果を予知保全に利用できるようにしたり、コンポーネントを過負荷/過電圧から保護したりします。
スマートコネクタにはどのような種類がありますか?
スマートコネクタは、機能やインテリジェントコンポーネントの種類によって異なります。インテリジェンスは、モジュラー・コネクタ用のモジュールという形で導入されています。もうひとつの選択肢は、コネクタ、ハウジング、インシュレーターをセンサでアップグレードし、さらなるタスクを任せることです。
電子機器用モジュラーコネクタによるサージ保護
イーサネット分配用コネクタ内蔵ミニスイッチ/モジュール
ProfinetおよびCAN IDモジュールによるコンポーネント識別と機械関連データの分散保存
モジュール内の電圧、電流、電力、温度の状態監視、システム配線などの状態監視のためのデータ記録の生成。
スマートコネクタはどのように機能するのか?
スマートコネクタには、センサ、小型プロセッサ、データ記憶装置などが搭載されています。温度センサ、電流センサ、近接センサ、タッチセンサ、力センサが可能です。電圧、圧力、電流、電力、温度などが測定されます。センサは、小型のコンピューティング・ユニットやその他の電子部品とともに、コネクタハウジングに個別に収納されるか、あるいは、より大きなインターフェースの一部である独自のモジュラーコネクターに収納されます。センサデータは、物理ケーブル、WLANまたはBluetooth通信を介してシステム監視/モニタリングシステムに送信されます。
誰がどこでスマートコネクタを使うのか?
スマートコネクタは、機械工学の分野で、機械やシステムの個々の行程を識別し、それらを透明化するために使用されます。専用のコネクタ・モジュールは、ローカルでデータの読み取り、書き込み、保存を行い、一般的なプロトコルを使用して他の産業用コンポーネントと通信します。機械プロセスの側面を特定し、情報を収集するシステムに近いものです。
例えば、印刷業界や自動車業界では、高いフォローアップ費用を伴うダウンタイムが発生する可能性がある場合、スマート機能を活用することが特に重要になります。目的は、事前にエラーを回避することです。
スマートコネクタは、機械やシステムの下層で分散的にその機能を果たします。温度データ、機械とその部品のシリアル番号、IoTの状態、耐用年数や稼働時間、いつ誰がオペレーターだったかを記録することができます。
インテリジェントコネクタは、データセンターの制御キャビネットの保護にも使用できます:M12コネクタを備えた信号インターフェイス内の小型ヒューズにより、障害が発生した場合、下流の制御システムへの経路が遮断されます。コネクタには対応する赤色LEDが点灯します。
ヒューズが切れた場合、制御盤を開けなくても、外から赤いランプで確認することができます。欠陥のあるヒューズは、より迅速に交換することができます。
スマートコネクタの利点は?
スマートコネクタは、インターフェイスがすでに計画されている場所に設置されます。スマートな追加機能は、必要なスペースを増やさず、もしくはは大幅に増やしません。スマートコネクタは、システム監視用のハードウェアを重要なコンポーネントの近くに分散配置することを可能にします。これにより、機械やシステムの集中監視システムの負担を軽減することができます。ケーブル配線などのシステムコンポーネントを監視すれば、ケーブルのよじれや断線、電力供給不足などによるエネルギー供給への障害を早期に検出し、コストと時間のかかるシステムダウンが発生する前に修正することができます。スマートコネクタを選ぶ際に気をつけることは?
コネクタは、他のコンポーネントと通信できるように、システムの他の部分と同じプロトコルを使用できなければなりません。収集されるデータは、マシンやシステムが必要とするものに対応していなければなりません。
コネクタの温度限界は、システム環境の温度と一致していなければなりません。
将来の拡張を計画し、それに応じてモジュラー・インターフェイスのダミーを計画することは有益です。