Produit
Exemples d'application
HARTING Automotive développe et produit des solutions personnalisées pour l'automobile et l'utilisation industrielle en série. Nos produits se distinguent par leur fonctionnalité très fiable, leur qualité supérieure et leur durabilité exceptionnelle lorsqu'ils sont utilisés dans des applications de solénoïdes ordinaires ou extraordinaires.
Commutation
Les applications avec des supports de moteur commutables, par exemple, doivent répondre à des exigences environnementales et acoustiques strictes. HARTING Automotive propose ici des systèmes encapsulés et surmoulés robustes avec une grande variété de contacts, qui peuvent répondre à différentes exigences de force-déplacement et ont une longue durée de vie.
Nos systèmes de solénoïdes avantageux améliorent le confort de conduite, la tenue aux vibrations et les caractéristiques sonores.
Déclenchement
Pour les appuis-tête anti-collision : Les systèmes réversibles, fabriqués en grande série, permettent un déclenchement sûr et rapide. Cette capacité garantit une fiabilité fonctionnelle exceptionnelle et, en même temps, une excellente robustesse. Dans ces systèmes fermés, la bobine du solénoïde est complètement enfermée dans le boîtier.
Les exigences techniques les plus strictes en matière de durée de vie et de classe de protection peuvent ainsi être satisfaites. Il est possible de mettre en œuvre une grande variété d'options de contact et de caractéristiques force-déplacement.
Verrouillage
Pour les changements de vitesse automatiques : Les exigences acoustiques sont particulièrement élevées pour l'intérieur du véhicule. Ce n'est pas un problème pour nos systèmes de solénoïdes. Différents systèmes de contact et caractéristiques de force-déplacement peuvent être mis en œuvre en fonction de l'application particulière.
Les solénoïdes se bloquent contre des forces transversales élevées ; ils peuvent être mis en œuvre en tant que systèmes ouverts ou fermés.
Verrouillages
Pour les serrures d'allumage : Les systèmes mono-stables et bi-stables répondent à des exigences acoustiques très élevées et permettent un grand nombre de cycles de commutation. Les solénoïdes de levage ouverts sont dotés d'un corps magnétique qui n'entoure que partiellement la bobine du solénoïde.
En fonction de la direction de la force émise par l'armature, on distingue les opérations de traction et de poussée. Le mouvement linéaire est réalisé du début à la fin de la course à l'aide d'une force électromagnétique. La remise à zéro s'effectue à l'aide de forces externes ou d'un ressort.
Retour d'information tactile
Pour les pavés tactiles : Les électro-aimants de HARTING Automotive peuvent être utilisés pour obtenir des caractéristiques force-déplacement très précises.
Les actionneurs électromagnétiques répondent aux exigences les plus élevées en matière de qualité de surface. Ils se caractérisent par une réponse rapide à l'accélération et à l'arrêt, une faible friction et une fréquence élevée.
Cordons personnalisés
Pour les suspensions pneumatiques : HARTING Automotive assemble également des faisceaux de câbles personnalisés. En cas d'exigences IP spécifiques, les joints et les garnitures peuvent être conçus et fabriqués en fonction de l'application du client. Toutes les exigences de contact peuvent être satisfaites grâce à nos nombreuses machines de sertissage entièrement automatiques.
Diverses applications industrielles
Séparation, levage, abaissement, fermeture, ouverture, maintien, déverrouillage, verrouillage : les systèmes électromagnétiques personnalisés de HARTING Automotive se distinguent dans une grande variété d'applications et de secteurs industriels par leur conductivité et leur fiabilité exceptionnelles.
N'hésitez pas à nous contacter !
Marie Klingenbeck
Position: Responsable Grands Comptes Systèmes Solénoïdes
- Entreprise: HARTING Automotive
Responsable grands comptes