Marchés
De nombreuses entreprises de l'industrie automobile et de ses fournisseurs, ainsi que de nombreux autres secteurs industriels, comptent sur les performances et la fiabilité exceptionnelles des systèmes électromagnétiques de HARTING Automotive.
Industrie automobile
Dans le domaine de l'automobile, HARTING Automotive est représenté dans une grande variété d'applications avec ses systèmes de solénoïdes : les systèmes de direction, les circuits ou les technologies de verrouillage et de sécurité ne sont que quelques-uns des nombreux éléments qui doivent fonctionner de manière sûre et fiable dans les véhicules. C'est donc à juste titre que les entreprises de l'industrie automobile et les fournisseurs font confiance aux produits de qualité de HARTING Automotive.
1 - Suspension pneumatique : Nous proposons des assemblages de câbles sur mesure, tels que des faisceaux de câbles complets, pour nos solutions personnalisées.
2 - Chauffage du salon : Nous proposons des assemblages de câbles sur mesure, tels que des faisceaux de câbles complets, pour nos solutions personnalisées.
3 - Réglage automatique des sièges : Deux personnes utilisant la même voiture peuvent immédiatement trouver la position assise idéale pour chacune d'entre elles : grâce à nos aimants, le siège est toujours bloqué dans une position sauvegardée.
4 - Appui-tête actif en cas de collision : Des électroaimants réversibles avec fonction de déclenchement sont utilisés pour la protection contre les chocs. Lorsqu'ils sont utilisés dans les appuie-tête anticollision, ils contribuent à améliorer la sécurité des occupants et à réduire le risque de blessure.
5 - Blocage de la sélection des vitesses : Pour les changements de vitesse automatiques, nos aimants contribuent à améliorer la sécurité en permettant une fonction de verrouillage de la sélection des vitesses. Cela permet d'éviter les erreurs de manipulation.
6 - Verrouillage de la boîte à gants : Grâce à leur verrouillage fiable de la boîte à gants, nos aimants assurent la sécurité et protègent contre les mauvaises surprises.
7 - Pavé tactile : Les pavés tactiles modernes pour les consoles automobiles sont dotés d'un retour d'information tactile qui améliore la convivialité et la facilité d'utilisation. Nos aimants sont également responsables de cette fonction.
8 - Réglages du volant : Certains volants peuvent être réglés en hauteur et en longueur pour assurer une position assise confortable. Nos aimants aident le conducteur à positionner le volant selon ses besoins et à le fixer dans cette position.
9 - Serrure de retrait de la clé de contact : Dans le commutateur d'allumage, nos aimants améliorent la sécurité en empêchant les erreurs de manipulation. Ils empêchent le retrait involontaire de la clé du véhicule du commutateur d'allumage pendant la conduite.
10 - Verrouillage du parking : Appuyez sur le frein, puis déverrouillez la serrure de stationnement : Pour les changements de vitesse automatiques, nos aimants évitent les erreurs de manipulation. Cela garantit une sécurité accrue et une facilité d'utilisation exceptionnelle.
11 - Systèmes d'amortissement pour les supports de moteur : Dans les supports de moteur commutables, nos électro-aimants améliorent le confort de conduite ainsi que les caractéristiques de vibration et de bruit.
12 - Verrouillage du câble de recharge électronique : Nous proposons des assemblages de câbles sur mesure, tels que des faisceaux de câbles complets, pour nos solutions personnalisées.
Autres Industries
Nos produits et solutions d'actionneurs personnalisés sont également demandés dans d'autres secteurs. Nos systèmes solénoïdes sont les produits de choix partout où une séparation, un levage ou un verrouillage est nécessaire. Leur taille extrêmement compacte permet de les utiliser dans les espaces les plus restreints. Les solénoïdes se caractérisent par des temps de commutation courts. Leur qualité élevée garantit une longue durée de vie.
1 - Appareils ménagers : Nos systèmes magnétiques remplissent diverses fonctions dans les lave-linge et les lave-vaisselle. Celles-ci vont de la coupure de l'alimentation en eau en cas de dysfonctionnement au verrouillage de la porte, en passant par le dosage du détergent.
2 - Disjoncteurs pour l'installation dans les bâtiments : Les disjoncteurs sont indispensables à l'installation des bâtiments. Nos aimants fournissent un support fiable pour cette fonctionnalité.
3 - Systèmes d'accès : Les principales applications de nos produits sont les serrures de portes ainsi que les systèmes d'accès, d'ouverture de portes et de verrouillage. L'ouverture et la fermeture fiables de ces systèmes d'accès sont assurées par des fonctions magnétiques classiques telles que le maintien, la commutation, le déclenchement et le verrouillage.
4 - Les distributeurs automatiques de billets : Lors des dépôts et des retraits d'argent aux distributeurs automatiques, nos systèmes magnétiques permettent de s'assurer que les billets sont triés correctement.
5 - Systèmes de tri des lettres et des colis : Les points de commutation doivent être contrôlés afin de trier les lettres et les colis. Cette tâche est prise en charge de manière fiable par nos systèmes d'aimants.
6 - Pesée des matières premières : Le pesage des matières premières est contrôlé par la fonction de verrouillage de l'aimant.
7 - Mécanisme de verrouillage pour les machines d'emballage : Les fonctions magnétiques classiques sont utilisées pour mettre en place des mécanismes de verrouillage dans les machines d'emballage.
8 - Systèmes de tri dans les presses à comprimés : La zone de tri à l'intérieur des presses à comprimés est une autre tâche que nos aimants prennent en charge.
9 - Armoires électriques : Nos systèmes magnétiques assurent la sécurité des équipements de commutation à moyenne tension, des interrupteurs de position de sécurité et des interrupteurs de protection des moteurs. Ils sont utilisés pour s'assurer que les appareils électriques sont mis hors tension en cas de dysfonctionnement et que la tension est interrompue lorsque les protections ne sont pas fermées.
Voulez-vous en savoir plus ? N'hésitez pas à nous contacter !
Vous avez une question ou vous souhaitez en savoir plus sur les systèmes électromagnétiques de HARTING Automotive ? Nous sommes heureux de vous aider !