Solutions autonomes intelligentes pour l'agriculture

Un gain maximal pour un effort minimal. Une agriculture durable et efficace alimentée par les interfaces haute tension AEF de HARTING.


Hero_AgXeed.jpg

Outre le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes qui y sont associées, l'agriculture est également confrontée à d'autres défis. L'une d'entre elles est la décarbonisation, qui permet de réduire l'empreinte carbone. L'autre est l'évolution démographique et la pénurie de travailleurs qualifiés qui en découle. C'est là qu'interviennent les solutions autonomes.

Hero : L'agriculture de précision pour une agriculture durable, efficace et résiliente

L'agriculture de précision pour une agriculture durable, efficace et résiliente


Plus de temps pour prendre les bonnes décisions en matière d'agriculture


L'entreprise technologique AgXeed croit en un mode d'exploitation agricole qui permet aux entrepreneurs agricoles de tirer le meilleur parti de leurs terres, de leurs cultures et de l'environnement. Les solutions d'autonomie intégrale garantissent que les agriculteurs ont le temps de faire ce qu'ils font le mieux : cultiver et gérer les ressources d'une manière prudente et durable.

La mission est clairement définie : Le statu quo de l'agriculture doit connaître une révolution pour que l'agriculture durable puisse profiter à tous.

Pour ce faire, AgXeed fournit un système intelligent et prêt à l'emploi avec un matériel évolutif et personnalisable, des outils de planification virtuels et des modèles de données précieux.

AgXeed's "AgBot&quot ; série de robots pour la culture autonome de terres arables peut fonctionner sans arrêt et sans supervision pendant 23 heures.

Guidé par des algorithmes intelligents, le robot autonome permet de gagner du temps et de s'assurer que les ressources telles que l'énergie, les engrais, l'eau et les semences sont utilisées efficacement.

AgXeed_autonomous-farming.jpg

Les tracteurs autonomes offrent une flexibilité qui permet d'économiser des ressources

Le portail AgXeed permet de planifier à l'avance


Les conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles que nous avons connues ces dernières années représentent un énorme défi pour les travaux agricoles. Pendant la haute saison, les agriculteurs doivent prendre de nombreuses décisions critiques à court terme.
Le portail AgXeed, qui fait partie de l'ensemble des mesures d'autonomie, permet aux agriculteurs de planifier toutes les opérations nécessaires avant la saison. Chaque opération peut être configurée avec différents scénarios, si nécessaire. Les données recueillies par l'AgBot permettent d'optimiser les performances pour les tâches à venir.

AgXeed_portal-allows-operation-planning-by-farmer.jpg

Le portail AgXeed permet une planification flexible des opérations

Solutions autonomes intelligentes pour l'agriculture

Les interfaces haute tension permettent une agriculture de précision


L'amélioration de l'efficacité du travail agricole est l'un des facteurs clés d'une agriculture durable et résiliente.

Agriculture de précision peut être extrêmement bénéfique si l'électrification des travaux agricoles se généralise.

Ces exigences ont conduit à un développement commun entre HARTING et des partenaires du milieu agricole sur un pied d'égalité. Le résultat est l'interface haute tension HARTING AEF.

Un connecteur haute tension qui permet l'électrification des tracteurs et des machines agricoles.

Cela permet de configurer plus rapidement les machines agricoles. La chaîne cinématique électrique, associée à un système de positionnement très précis, augmente la précision du travail de l'AgBot et favorise la durabilité.

AgXeed_HARTING-AEF-HV-interface.jpg

L'interface HARTING AEF HV permet l'électrification des travaux agricoles

Aperçu des avantages du client :


  • Partenariat stable et flexible sur la base d'un développement commun sur un pied d'égalité

  • Électrification des machines agricoles grâce aux interfaces haute tension AEF

  • Durée de vie plus longue grâce à des interfaces adaptées à des conditions d'utilisation difficiles (IP69K)

  • Haute fiabilité grâce à des normes de qualité élevées

»

HARTING fournit des connecteurs haute tension standardisés, qui conviennent parfaitement aux conditions de fonctionnement difficiles de nos véhicules. Les connecteurs sont conçus avec soin et répondent à des normes de très haute qualité.

Eric Bongaerts - AgXeed

Eric Bongaerts

Responsable de l'ingénierie, AgXeed