L'agriculture de précision pour une agriculture durable, efficace et résiliente

L'électrification des processus permet d'accroître sensiblement l'efficacité du travail agricole. L'interface HARTING AEF HV ouvre la voie à cette approche durable.


Hero : L'agriculture de précision pour une agriculture durable, efficace et résiliente

L'agriculture est confrontée au défi d'améliorer son empreinte carbone. L'agriculture de précision est l'une des stratégies clés pour optimiser la durabilité et la compatibilité environnementale. L'électrification permet de surveiller et de contrôler avec précision les processus agricoles, de l'ensemencement à l'irrigation et à la récolte. Ils permettent d'optimiser l'utilisation des ressources telles que l'eau et les engrais, de minimiser l'impact sur l'environnement et de maximiser les rendements.

HARTING AEF HV : L'électrification permet une agriculture durable, efficace et résiliente


Contrôle et suivi précis des processus agricoles


L'agriculture de précision et les nouvelles technologies qui y sont associées peuvent contribuer de manière significative à l'amélioration de la durabilité et de la compatibilité environnementale dans l'agriculture. L'eau, les engrais et les pesticides peuvent être utilisés précisément là où ils sont nécessaires. Cela minimise la surutilisation et le gaspillage des ressources, ce qui permet non seulement d'économiser des coûts mais aussi de réduire l'impact sur l'environnement.

Des stratégies de culture et de récolte plus ciblées protègent la structure du champ et minimisent l'érosion du sol. Les sols sains fixent davantage de carbone, ce qui a un effet positif sur l'équilibre du CO2.

Agriculture de précision grâce à l'électrification, par exemple avec les solutions agricoles autonomes d'AgXeed

Agriculture de précision grâce à l'électrification, par exemple avec les solutions agricoles autonomes d'AgXeed

Interfaces haute tension Plug & Play pour les environnements difficiles


Le HARTING AEF HV est la nouvelle interface permettant l'électrification des tracteurs et des machines agricoles. Il ouvre la voie à une agriculture de précision qui optimise la durabilité et la compatibilité environnementale. Le connecteur a été conçu conformément à la Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) et la norme internationale ISO 23316-2.


L'interface est adaptée à une utilisation dans des environnements difficiles et offre un haut degré de sécurité lors de la connexion d'outils via le plug & play grâce à des contacts qui protègent les doigts. La fonction de rupture intégrée garantit une connexion sûre en cas de défaillance.


HARTING et ses partenaires coopèrent depuis plusieurs années dans le domaine de l'agriculture de précision. L'interface haute tension AEF fournie par HARTING apporte une contribution précieuse à l'électrification, par exemple dans le cadre de la série de robots "AgBot&quot ; de l'entreprise technologique AgXeed. Par rapport aux machines agricoles dotées de moteurs hydrauliques, cela permet d'accroître l'efficacité et de promouvoir la durabilité.

Aperçu de vos avantages :


  • Efficacité et durabilité accrues grâce à l'agriculture de précision

  • Une configuration plus rapide des machines agricoles grâce à l'électrification

  • Durée de vie plus longue grâce à des capots et des boîtiers métalliques pour les environnements très difficiles (IP69K)

  • Plug sécurisé & play solution grâce à des contacts protégés par des doigts

  • Libération en toute sécurité grâce à la fonction break-away intégrée

L'AEF HV de HARTING permet l'électrification des tracteurs et des machines agricoles

L'AEF HV de HARTING permet l'électrification des tracteurs et des machines agricoles

L'AgBot 5 d'AgXeed, équipé de la machine HARTING AEF HV

L'AgBot 5 d'AgXeed, équipé du système HARTING AEF HV

Ce qu'en disent les autres clients :


»

HARTING fournit des connecteurs haute tension standardisés, qui conviennent parfaitement aux conditions de fonctionnement difficiles de nos véhicules. Les connecteurs sont conçus avec soin et répondent à des normes de très haute qualité.

Eric Bongaerts - AgXeed

Eric Bongaerts

Responsable de l'ingénierie, AgXeed