Produit
18 avril 2024
2 min

HARTING AEF HV : L'électrification permet une agriculture durable, efficace et résiliente


Dans la société "tout électrique", l'agriculture est particulièrement confrontée au défi de l'amélioration de son empreinte carbone. L'agriculture de précision est l'une des stratégies clés pour optimiser la durabilité et la compatibilité environnementale.
HARTING AEF HV : L'électrification permet une agriculture durable, efficace et résiliente

L'électrification des processus permet d'accroître sensiblement l'efficacité du travail agricole. L'eau, les engrais et les pesticides peuvent être appliqués précisément là où ils sont nécessaires. Des stratégies de culture et de récolte plus ciblées protègent la structure du sol et minimisent l'érosion. Les sols sains fixent davantage de carbone, ce qui a un effet positif sur l'équilibre du CO2.

L'interface haute tension AEF développée par HARTING permet l'électrification des tracteurs et des machines agricoles. Le HARTING AEF HV a été développé en coordination avec l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) Industrie agricole Électronique Fondation (AEF) et conformément à la norme internationale ISO 23316-2. L'interface est adaptée à une utilisation dans des environnements difficiles et offre un haut degré de sécurité lors de la connexion d'outils via le plug & play grâce à des contacts qui protègent les doigts. La fonction de rupture intégrée garantit une connexion sûre en cas de défaillance.

L'agriculture de précision pour une agriculture durable, efficace et résiliente

L'AEF HV de HARTING permet l'électrification des tracteurs et des machines agricoles

L'AEF HV de HARTING permet l'électrification des tracteurs et des machines agricoles

L'AgBot 5 d'AgXeed, équipé de la machine HARTING AEF HV

L'AgBot 5 d'AgXeed, équipé du système HARTING AEF HV

Avatar - homme

Jürgen Bösch

Position: Responsable des applications techniques des produits

  • Département: Product Manager Connecteurs à usage intensif
  • Entreprise: HARTING Technology Group

Actualités connexes