Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques
Tension d’essai UDC
0,5 kV (contact-contact)|2,25 kV (contact avec blindage)
0,5 kV (contact-contact)|2,25 kV (contact avec blindage)
Résistance d'isolement
500 MΩ
500 MΩ
Force d'insertion
≤ 25 N
≤ 25 N
Force d'arrachement
≤ 25 N
≤ 25 N
Intensité nominale
‌ 1,5 A|‌ 3 A
‌ 1,5 A|‌ 3 A
Taux de transmission de données
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s|‌ 10 Gbit/s
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s|‌ 10 Gbit/s
Tension nominale
‌ 50 V AC|‌ 60 V DC
‌ 50 V AC|‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission
Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Cycles de connexion
≥ 5.000
≥ 5.000
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Température de stockage
-30 ... +60 °C
-30 ... +60 °C
Humidité relative
95 % sans condensation (exploitation)|95 % sans condensation (stockage/transport)
95 % sans condensation (exploitation)|95 % sans condensation (stockage/transport)
Résistance du blindage
≤ 100 mΩ
≤ 100 mΩ
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Limite de température
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
Force de rétention
≥80 N verrouillage
≥80 N verrouillage
Indice de protection selon IEC 60529
IP20
IP20
Résistance de contact
≤ 30 mΩ
≤ 30 mΩ
Version
Codage
Type C
Type C
Blindage
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
davantage de contacts
+ 2x GND
+ 2x GND
Nombre de contacts
8
8
Contenu du kit
Exemple
Sur bobine
Méthode de raccordement
Raccordement à souder
Raccordement à souder
Identification
Identification
Data
Data
Catégorie
Connecteurs
Connecteurs
Elément
Connecteur pour circuit imprimé
Connecteur pour circuit imprimé
Spécification
coudé
coudé
Série
HARTING ix Industrial@
HARTING ix Industrial@
Informations commerciales
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
GTIN
5713140339682
5713140324862
ETIM
EC002637
EC002637
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366930
Pays d'origine
Japon
Japon
Dimensions du produit conditionné
1
400
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert)
Gris
Gris
China RoHS
e
État ELV
normes
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
V-0
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
RoHS
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Matériau (blindage)
Acier inoxydable|Sn ≥ 1 µm sur Ni ≥ 0,2 µm Côté accouplement (blindage)
Acier inoxydable|Sn ≥ 1 µm sur Ni ≥ 0,2 µm Côté accouplement (blindage)
Substances REACH SVHC
Non contenu
Surface (contacts)
Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement|Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement
Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement|Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Alliage de cuivre
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spécifications
IEC 61076-3-124|EN 45545-2
IEC 61076-3-124|EN 45545-2