ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)
Article No.: 09 45 283 3500 333
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)
Article No.: 09 45 283 3500 333
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Identification | Data |
Elément | Connecteur pour circuit imprimé |
Spécification | coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
davantage de contacts | + 2x GND |
Codage | Type C |
Contenu du kit | Exemple |
Intensité nominale | 1,5 A |
---|---|
3 A | |
Intensité nominale | 3 A en cas d'utilisation de 4 contacts (1,2,6,7) |
Tension nominale | 50 V AC |
60 V DC | |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Résistance d'isolement | >500 MΩ |
Résistance de contact | ≤ 30 mΩ |
Résistance du blindage | ≤ 100 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Température de stockage | -30 ... +60 °C |
Humidité relative | 95 % sans condensation (exploitation) |
95 % sans condensation (stockage/transport) | |
Force d'insertion | ≤ 25 N |
Force d'arrachement | ≤ 25 N |
Cycles de connexion | ≥ 5.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Tension d’essai U<sub>DC</sub> | 0,5 kV (contact-contact) |
2,25 kV (contact avec blindage) | |
Force de rétention | ≥80 N verrouillage |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Gris |
Matériau (blindage) | Acier inoxydable |
Sn ≥ 1 µm sur Ni ≥ 0,2 µm Côté accouplement (blindage) | |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement |
Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement | |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
Spécifications | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Japon |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140339682 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant