ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)

Article No.: 09 45 283 3500


Nouveau
NouveauConnecteur pour circuit imprimé

ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)

Article No.: 09 45 283 3500

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteur pour circuit imprimé coudé Raccordement à souder Intensité nominale: 1.5, 3 Contacts: 8 + 2x GND Alliage de cuivre Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement, Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement Codage: Type C Polymère à cristaux liquides (LCP) Gris

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING ix Industrial®
Identification Data
Elément Connecteur pour circuit imprimé
Spécification coudé
Méthode de raccordement Raccordement à souder
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
davantage de contacts + 2x GND
Codage Type C
Contenu du kit Sur bobine
Intensité nominale ‌ 1,5 A
‌ 3 A
Intensité nominale 3 A en cas d'utilisation de 4 contacts (1,2,6,7)
Tension nominale ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance d'isolement >500 MΩ
Résistance de contact ≤ 30 mΩ
Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Température de stockage -30 ... +60 °C
Humidité relative 95 % sans condensation (exploitation)
95 % sans condensation (stockage/transport)
Force d'insertion ≤ 25 N
Force d'arrachement ≤ 25 N
Cycles de connexion ≥ 5.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Tension d’essai U<sub>DC</sub> 0,5 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact avec blindage)
Force de rétention ≥80 N verrouillage
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert) Gris
Matériau (blindage) Acier inoxydable
Sn ≥ 1 µm sur Ni ≥ 0,2 µm Côté accouplement (blindage)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement
Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dimensions du produit conditionné 400
Pays d'origine Japon
Numéro de tarif douanier européen 85366930
GTIN 5713140324862
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant