Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Données techniques | ||
---|---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz | Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz |
Cycles de connexion | ≥ 750 | ≥ 750 |
Tension nominale | 50 V | 50 V |
Intensité nominale | 1,75 A | 1,75 A |
Limite de température | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Version | ||
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Contenu du kit | Plateau | Plateau |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague | Raccordement par soudage à la vague |
Identification | ||
Identification | RJ45 | RJ45 |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Elément | Femelle | Femelle |
Spécification | Vertical|Avec ressort de contact | Vertical|Avec ressort de contact |
Série | Han@ PushPull (V14) | Han@ PushPull (V14) |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Poids net | 6,333 g | 5,01 g |
GTIN | 5713140053670 | 5713140223981 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Malaisie | Malaisie |
Dimensions du produit conditionné | 300 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
China RoHS | 50 | e |
État ELV | conformité avec exemption | normes |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
RoHS | conformité avec exemption | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui | Non contenu |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Au sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Spécifications et homologations | ||
Homologations | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Oui | Oui |
Spécifications | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Face d'accouplement | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Face d'accouplement |