PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Article No.: 09 35 002 2102 333
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Article No.: 09 35 002 2102 333
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | RJ45 |
Elément | Femelle |
Spécification | Vertical |
Avec ressort de contact | |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Contenu du kit | Plateau |
Intensité nominale | 1,75 A |
---|---|
Tension nominale | 50 V |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
---|---|
Sn sur Ni Côté raccordement | |
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
Spécifications | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Face d'accouplement | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 5,01 g |
Pays d'origine | Malaisie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140223981 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant