PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD

Article No.: 09 35 002 2102


Connecteurs

PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD

Article No.: 09 35 002 2102

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Femelle Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌1.75 A Au sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Han® PushPull (V14)
Identification RJ45
Elément Femelle
Spécification Vertical
Avec ressort de contact
Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Contenu du kit Plateau
Intensité nominale ‌ 1,75 A
Tension nominale 50 V
Caractéristiques de transmission Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
IEC 60603-7 Face d'accouplement
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 300
Poids net 6,333 g
Pays d'origine Malaisie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140053670
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant