Pré-assemblage efficace des faisceaux de câble pour gagner du temps et réduire les coûts
La nouvelle fonction d'assemblage arrière permet de gagner un temps précieux et peut représenter une réduction significative des coûts.
Jusqu'à récemment, l'utilisation de connecteurs dans des armoires de commande exigeait inévitablement un travail considérable. Les faisceaux de câbles pré-assemblés et les différentes parties du connecteur doivent être insérés de l'intérieur de l'armoire de commande dans une embase encastrée fixée sur la paroi interne de l'armoire. Ceci peut représenter un défi relativement complexe.
Mais ce n'est plus le cas : Les nouveaux connecteurs des séries Han® B et Han-Eco® B offrent de précieux avantages en termes de temps pour les équipements utilisant la norme industrielle Han® B. Pour l'assemblage, les cordons peuvent désormais être assemblés par l'intérieur de l'armoire de commande en passant par l'embase encastrée sur le boîtier.
Câblage automatisé des armoires de commande
L'option d'installation arrière simplifie considérablement l'assemblage des armoires permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts. Les armoires de commande et les faisceaux de câbles peuvent être pré-assemblés séparément. Ceci permet de mieux subdiviser les opérations ; les processus peuvent même être automatisés ou externalisés si nécessaire afin de pourvoir à davantage d'efficacité et améliorer ainsi la productivité.
Combinaisons avec Han-Modular®
Combinaisons avec Han-Modular®
Outre les monoblocs pour Han®B, la gamme
Gain de temps supplémentaire grâce au raccordement rapide Han® ES Press
Versions métallique et plastique interchangeables
D'autres avantages résultent de la compatibilité du Han-Eco® B avec les embases en métal au standard Han® B. Ainsi, la combinaison de capots en plastique ou en métal avec des embases n'entraîne plus aucune perte de temps lors de la conversion des systèmes. L'utilisation parallèle est également possible, car les deux variantes peuvent être intégrées de façon homogène dans votre équipement de production. Ceci permet de répondre plus facilement aux demandes des clients par des solutions flexibles. Vous pouvez en outre continuer à utiliser des installations d'essai existantes, car les deux versions matérielles sont compatibles ; plus besoin de procéder à des modifications ou d'engager des ressources supplémentaires.
Aperçu de vos avantages :
Des économies de temps et d'argent pouvant aller jusqu'à 30% en raison des possibilités de montage à l'arrière
Pré-assemblage séparé de l'ensemble des faisceaux du câble possible - grâce à la possibilité d'assembler par l'arrière des inserts ainsi que des cadres à charnières ou de maintien, en encliquetant ces éléments "par l'arrière"
Réduction des coûts de fabrication par une meilleure division du travail
Pas de perte de temps lors de l'introduction de connecteurs en plastique comme une nouvelle norme dans votre unité de production, puisque les variantes en métal et en plastique sont entièrement interchangeables
Gain de temps supplémentaire en utilisant la terminaison rapide Han® ES Press
Grâce à sa facilité d'assemblage, la famille de produits légers Han-Eco® permet de gagner du temps lors de l'installation. En outre, ceci simplifie la connectivité de nos systèmes. Nous sommes en mesure de concevoir des solutions individuelles et compactes en choisissant parmi une vaste gamme de modules pour données, signaux et puissance. Grâce aux connecteurs Han-Eco®, les locomotives sont plus fiables et leurs coûts de maintenance et d'entretien sont réduits.
Martin Štajgr
Responsable du Développement, ČMŽO-Elektronika
Demande d'échantillon
Vous souhaitez bénéficier d'un gain de temps et d'argent pouvant aller jusqu'à 30 % grâce aux nouvelles options d'assemblage arrière ? Demandez un échantillon gratuit pour découvrir tous les avantages.