Pontage aisé des contacts dans les inserts des connecteurs industriels
Réduction du temps d'assemblage jusqu'à 50 % et multiplication des potentiels grâce à la technique de raccordement rapide sans outil du système Han® ES Press.
L'une des exigences fondamentales de la production flexible est la capacité d'assembler rapidement des machines et des modules, de les reconfigurer à volonté et de les faire fonctionner sans interruption. La technique de raccordement rapide sans outils du Han® ES Press repose sur un système éprouvé à lame de pression et se caractérise ainsi par sa fiabilité et sa résistance aux vibrations.
Pontage aisé des contacts dans les inserts des connecteurs industriels
Des composants supplémentaires ou des cordons complexes étaient jusqu'alors nécessaires pour shunter des contacts. Désormais et pour la première fois, les cavaliers peuvent être utilisé directement dans l'isolant.
Différents ponts longitudinaux et transversaux assurent un encombrement réduit et un gain de temps tout en permettant des circuits en étoile et en triangle en plus de la multiplication des potentiels pour, par exemple, raccorder des capteurs.
Réduction du temps nécessaire à l'assemblage pouvant aller jusqu'à 50%
Les clients peuvent bénéficier d'un raccordement plus rapide dans les productions de câbles en série tout en conservant toutes les fonctionnalités lors de l'assemblage sur le terrain.
Quel que soit le lieu où vous utilisez les fils toronnés, avec ou sans férules, vous profiterez d'un temps d'assemblage réduit jusqu'à 50 % comparé à d'autres techniques de raccordement !
Avec sa série HMC Han® ES Press, HARTING a développé des interfaces adaptées qui peuvent être assemblées rapidement sans outils et sont extrêmement robustes - ce qui signifie qu'elles peuvent gérer au moins dix mille cycles de connexion.
Gain de temps supplémentaire pour l'assemblage des cabinets
Les nouveaux connecteurs de la série Han-Eco® B permettent de gagner un temps précieux grâce à l'utilisation du connecteur industriel standard Han® B. Pour l'assemblage, les cordons peuvent désormais être assemblés par l'intérieur de l'armoire de commande en passant par l'embase encastrée sur le boîtier. L'option d'installation arrière simplifie considérablement l'assemblage des armoires permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.
Aperçu de vos avantages :
Des contacts qui se rejoignent facilement dans les inserts des connecteurs industriels
Réduire les coûts en utilisant des cavaliers enfichables
Réduction du temps d'installation jusqu'à 50 %
Dépannage simplifié à l'état monté
Interconnectable avec les séries existantes