Intelligente Steckverbinder
Intelligente Steckverbinder mit intelligenten Zusatzfunktionen können in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. zur Maschinenidentifikation und zum Überspannungsschutz. Die gesammelten Daten können für innovative Lösungen, wie z. B. vorausschauende Wartung, verwendet werden
Intelligenz im Stecker - das ist die Strategie der intelligenten Stecker, z. .B die Han-Smart®-Steckverbinderreihe. HARTING kombiniert langjährige Erfahrung in der Verbindungstechnik mit fortschrittlicher Technologie, um das Portfolio der etablierten HARTING Steckverbinder zu erweitern.
Die für die Smart Industry einzusetzenden Produkte werden zukünftig neuen Anforderungen an Dynamik und Vielseitigkeit genügen müssen. Durch verstärkte Kommunikation und Vernetzung ist die Produktion kosteneffizienter zu gestalten.
Smart Services bieten dabei die Möglichkeit, die Anlagenverfügbarkeit beim Kunden zu erhöhen. Steckverbinder mit Zusatzfunktionen können Daten nicht nur aufnehmen, sondern auch verarbeiten und zur Steuerung anderer Systeme weiterleiten. Ob zur Identifikation von Maschineneinheiten, der Energiemessung oder dem Schutz vor Überspannungen.
Identifikation von Anlagenkomponenten
Modular aufgebaute Fertigungsanlagen werden aufgrund der zunehmenden Flexibilität der industriellen Fertigung immer wichtiger. Das Hinzufügen solcher Geräte zu bestehenden Einrichtungen sollte ein intuitiver Plug-and-Play-Prozess sein. In der Smart Factory kommt es zu erhöhten Steckzyklen, da immer wieder Maschinen, Module oder Werkzeuge ausgetauscht werden müssen. Fehlerhaftes Stecken kann zu erheblichen Zeitverlusten und Umsatzeinbußen führen.
Integriert in Maschinen, die steckbare Antriebe, Zusatzgeräte und/oder andere Komponenten verwenden, hilft das ID-Modul festzustellen, ob alle Komponenten an der richtigen Stelle angeschlossen sind. Fehlerquellen werden schnell erkannt und eine fehlerhafte Konfiguration wird von Beginn an vermieden.
In Kombination mit einem Industriecomputer (z. B. Raspberry Pi) ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten: Informationen über die Anlagenkomponenten (z. B. Baujahr, Revisionsstand und andere Komponentenparameter) können im ID-Modul gespeichert und für eine Anwendung zur vorausschauenden Wartung bereitgestellt werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Zeitersparnis durch die Identifizierungsfunktionalität in Verbindung mit Speichermöglichkeiten für Peripheriegeräte
Geringere Servicekosten und höhere Systemverfügbarkeit ermöglicht durch vorausschauende Wartungslösungen
Schutz für empfindliche elektronische Bauteile
Für die Rentabilität von Unternehmen sind geringe Stillstandszeiten von Maschinen und Anlagen ein entscheidender Faktor. Ungeplante Ausfälle, z. B. durch Fahrlässigkeit, Feuer oder Überspannung, verursachen erhebliche Kosten. Die Kosten von Ausfallzeiten hängen sowohl von der Applikation, der Branche und der Unternehmensgröße ab und können schnell in die Höhe schnellen. Laut einer Studie im Sektor F&B verursachen ungeplante Ausfälle durchschnittliche Kosten von etwa 5.500 USD bis 11.500 USD pro Stunde (Quelle: ). Wenn eine Maschine in der Automobilbranche ausfällt, können die damit verbundenen Ausfallkosten bis zu 22.000 USD pro Minute betragen (Quelle: ).
Überspannungsschutz im Stecker integriert
Der Schutz elektronischer Bauteile vor Überspannung erfordert häufig separate, externe Lösungen, die Platz benötigen und zusätzliche Installationsarbeiten mit sich bringen. Das neue Han®-Überspannungsschutzmodul aus der Han-Modular®-Baureihe bietet Überspannungsschutz im Steckverbinder, was die Systemintegration erheblich erleichtert. Die Installation ist schnell und einfach. Im Regelfall ist das Modul bereits Bestandteil der Basiskonfiguration der eingesetzten Steckverbinder.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Platzersparnis ohne auf separate, externe Lösungen für den Überspannungsschutz angewiesen zu sein
Zeitersparnis aufgrund des geringeren Installationsaufwands
Ethernet-Vernetzung über Steckverbinder
Produktionsprozesse werden zunehmend modularisiert und flexibilisiert. Voraussetzung hierfür sind leistungsfähige und belastbare Verbindungen, die Maschineneinheiten mit Daten, Signalen und Leistung versorgen. Han-Modular® hat sich hier als Marktstandard für modulare Steckverbinder etabliert. Durch die Integration elektronischer Komponenten eröffnen sich neue Möglichkeiten.
Zunehmende Anzahl an Ethernet-Teilnehmern
Die Anzahl der Geräte, die eine Ethernet-Versorgung erfordern, nimmt in zukunftsorientierten Anlagen stetig zu. So bildet beispielsweise die industrielle Bildverarbeitung eine Basistechnologie moderner Fertigungsprozesse. Die nahtlose Integration dieser Technologie in industrielle Produktionssysteme erfordert eine intelligente und zuverlässige Versorgung mit Leistung und Daten.
Eine zentrale Rolle haben hierbei die Schnittstellen. Die Maschineneinheiten auf allen Ebenen der Produktionsprozesse werden über Steckverbinder verbunden. Zusätzlich findet nun auch die Switch-Funktionalität ihren Platz im Steckverbinder. Dies bietet die Möglichkeit, Netzwerkteilnehmer näher am Feld zu implementieren. Der nachträgliche Installationsaufwand bei der Integration neuer Ethernet-Teilnehmer wird deutlich reduziert.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Platzersparnis durch die einfache Integration neuer Ethernet-Geräte in Steckverbinder
Höchste Flexibität bei der Erstellung von Netzwerktopologien und der Erweiterung von Netzen
Branchen & Lösungen
Best Practices
Web-Seminare
News & Events
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice