Industrielles Steckverbindermodul schützt empfindliche Elektronik
Hochautomatisierte Produktionsanlagen benötigen neben Energie und Daten vor allem eines: die zuverlässige und leistungsfähige Übertragung von Signalen aus der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Minimale Stillstandszeiten sind ein entscheidender Faktor für die Rentabilität von Produktionsanlagen. Unvorhersehbare Ausfälle, z. B. durch Fahrlässigkeit, Feuer oder Überspannungen, können teuer werden.
HARTING Han® - Führt zu intelligenter Technologie
Überspannungsschutz im Steckverbinder
Der Überspannungsschutz für elektronische Bauteile zum Messen, Steuern und Regeln erfordert oft separate Lösungen, die Platz benötigen und zusätzlichen Installationsaufwand erfordern.
Das neue Überspannungsschutzmodul der Serie
Um die verschiedenen Signale in Produktionsanlagen aktiv schützen zu können, muss das Bezugspotenzial von Signalkreisen erkannt und bei der Auswahl der richtigen Schutzgeräte berücksichtigt werden.
Man unterscheidet zwischen Signalen mit einem gemeinsamen Bezugspotential und eigenständigen Signalkreisen: Für beide Signaltypen bietet das Überspannungsschutzmodul im Rahmen des
Signalschutz erhöht die Systemverfügbarkeit
Das Überspannungsschutzmodul verwendet mehrere Schutzelemente wie Gasableiter, Suppressordioden und Widerstände. Tritt eine Überspannung auf, sorgt die Kombination der Komponenten für eine koordinierte Entladung der Störgröße. Bei richtigem Einsatz reduzieren Überspannungsschutzmodule die Anzahl der Betriebsstörungen, erhöhen die Lebensdauer und steigern letztlich die Betriebszeit der Anlage.
Anwender können sich auf die Kompetenz von HARTING und seinem Partner Dehn + Söhne verlassen, einem Unternehmen mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Blitz- und Überspannungsschutz.
Erfahren Sie mehr über das Überspannungsschutzmodul und das Konzept von Han-Smart®.