Fique Online mais rápido | Maximize o espaço de TI | Seja eficiente em energia

Sua missão: obter o Data Center Online

US-Mission Get Data Center Online

Conectores de alimentação de entrada universais reduzem o tempo de lançamento no mercado e economizam dinheiro

Para ajudar os data centers a ficarem online mais rapidamente, a HARTING foi pioneira em rPDUs conectorizados e foi solicitada a escrever a especificação para conectores Power Shelf de entrada para o Open Compute Project (OCP).

Veja porquê: 

  • A eliminação de PDUs com fiação reduz o tempo de lançamento no mercado. 
  • Conectar o chicote de energia de entrada à prateleira de energia, que elimina a necessidade de uma gPDU.  Isso elimina um ponto de falha potencial e aumenta a eficiência da instalação.  
  • Esse design universal pode ser usado em qualquer lugar do mundo, aumentando a eficiência da cadeia de suprimentos.
  • Os conectores de entrada podem ser reutilizados quando os racks são atualizados, permitindo substituições mais rápidas com um impacto de custo reduzido e um impacto ambiental positivo. 
     

Leia mais sobre esta especificação da OCP.
 

Conectores para Sistemas de Energia de Rack

Conector de potência para sistemas de rack ORV3

  • Padronizado para a especificação Open Rack v3 do Open Compute Project.
  • Reduz rapidamente o tempo de colocação no mercado
  • A HARTING foi solicitada a escrever a  especificação do conector de alimentação ORV3 depois que nosso conector foi usado no Projeto Olympus da Microsoft.
     

     
Saiba mais

Interface rPDU universal

  • Aumente o tempo de atividade com este conector de PDU universal fácil de instalar, instalado em data centers em todo o mundo.  
  • Supera a IEC 60309 em eficiência energética com contatos de melhor qualidade que podem economizar milhares em custo de energia.
  • Este conector tem sido usado pelos principais fabricantes de PDU, como a Schneider Electric, para atender às demandas de instalação mais rápida do data center.
  • Cadeia de suprimentos simplificada com um conector independente de país. 

     
Baixe o White Paper e saiba como economizar nos custos de energia
Conector Han-Eco® Plug and play PDU simples para data center (Sistemas Schneider Rack)

A opinião dos clientes

O objetivo da Schneider é capacitar todos para aproveitar ao máximo nossa energia e recursos, unindo progresso e sustentabilidade para todos. Na Schneider, chamamos isso de Life Is On. Nossa missão é ser seu parceiro digital para sustentabilidade e eficiência.

Sistemas de iluminação são instalados em segundos e reduzem a dependência de mão de obra qualificada

Os data centers estão reduzindo seu tempo de lançamento no mercado, conectando todo o seu sistema, desde o rack até os sistemas de gerenciamento predial. A iluminação é um ponto onde eles encontraram benefícios na substituição de sistemas com fio por conectores. 

Veja porquê: 

  • Os sistemas de iluminação com conectores reduzem a dependência de mão de obra qualificada.
  • As luzes podem ser conectadas em segundos em vez de horas com sistemas com fio.

Conector para sistemas de iluminação

Han® 1A: conector pequeno, modular, leve para iluminação inteligente

  • Conector de plástico leve usado para permitir sistemas de iluminação plug and play
  • Design modular = conector personalizado usando componentes de prateleira
  • Aumenta a velocidade da instalação
  • Opções para potência, sinais e dados

     
Peça a sua amostra gratuita ou configuração inicial gratuita

Equipamentos de rede menores deixam mais espaço para equipamentos de computação

RJ45 é maior do que precisa ser! Os data centers estão escolhendo componentes de rede de maior densidade para abrir espaço para mais equipamentos de computação com conectores de tamanho eficiente. 

Veja porquê: 

  • Alternativas padronizadas para o RJ45 permitem conexões de dados com tamanho mais eficiente na mesma quantidade de espaço.
  • Ao aumentar a quantidade de saída de dados, o data center pode aumentar a lucratividade.

     

Conector para sistemas de iluminação plug and play

ix Industrial®

  • 75% menor do que RJ45, permite mais conexões de dados na mesma quantidade de espaço.
  • O travamento robusto aumenta a confiabilidade e reduz a chance de falha.
  • Usa o mesmo cabo que o RJ45, permitindo que as extremidades do conector sejam combinadas. 

     
Saiba mais

Sistemas de gestão predial com conectores maximizam a eficiência e aceleram a instalação

Os data centers que desejam maximizar a eficiência estão exigindo que todos os aspectos do data center, incluindo sistemas de gestão predial (BMS) sejam plug and play. 

Veja porquê: 

  • Sistemas de gestão predial com conectores aceleram exponencialmente a instalação.
  • Os componentes podem ser substituídos rapidamente, eliminando o tempo de inatividade e evitando a perda de receita
  • Reduzem a dependência de mão de obra qualificada

     

Conector para sistemas de gestão predial

Acoplador I/O com fusível Han-Protect

  • A proteção por fusível modular pode ser acessada na parte externa do painel, simplificando a solução de problemas e reduzindo o tempo de inatividade.
  • A instalação rápida em campo aumenta a velocidade de lançamento no mercado
  • Permite gabinetes CLP plug and play, eliminando a mão de obra para a fiação do gabinete.
     

**Este produto está atualmente em desenvolvimento e estará disponível no final de 2023.  Amostras de engenharia estão disponíveis**

 

Obter amostras de pré-produção

Simple and secure scalability of energy from the grid

The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.

An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.

Learn More

Vamos conversar sobre seu projeto de data center

Envie-nos uma mensagem e nós encontraremos o melhor consultor de conectividade de data center para a sua solicitação.