Products & Solutions
Cabos de dados HARTING
Transmissões confiáveis sob condições ambientais severas
Os cabos de dados HARTING foram especialmente projetados e desenvolvidos para os severos requisitos dos ambientes industriais, setor ferroviário e aplicações navais e costeiras. Em conjunto com os conectores HARTING, os cabos de dados HARTING suportam Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gbit Ethernet e Single Pair Ethernet (SPE). Eles são totalmente blindados e projetados para larguras de banda de 100 MHz (categoria 5/5e) até 1000 MHz (categoria 7A). O layout e a estrutura dos cabos são projetados para combinar com os conectores HARTING, o que permite uma instalação rápida, fácil e segura no local. Este portfólio do produto é complementado pelas nossas soluções de cabos híbridos que reúnem transmissão de dados e fornecimento de potência em um cabo. Isso os torna ideais para soluções Plug & Play.
- Cabos T1 Single Pair Ethernet
- Cabos específicos de perfil
- Cabos genéricos
- Cabos ferroviários
- Cabos de dados marinhos
- Cabos híbridos
Cabos T1 Single Pair Ethernet
Transmissão Gigabit através de um par de fios
Os cabos T1 Single Pair Ethernet (SPE) da HARTING são cabos blindados projetados para uso em ambientes industriais severos. Dependendo do tipo de cabo, os cabos HARTING T1 SPE atendem os requisitos das normas IEC 61156-11 e IEC 61156-12 para cabeamentos fixos e flexíveis para taxas de dados de até 1 Gbit/s e por 40 metros, com uma largura de banda de até 600 MHz.
- IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
- Adequado para uso em combinação com conectores SPE da HARTING
- Adequado para instalações fixas e flexíveis em ambiente industrial
- Power over Data Line (PoDL)
Cabos Fast Ethernet
Cabos específicos de perfil de acordo com as especificações PROFINET e Sercos III
Os cabos HARTING Fast Ethernet são cabos de dados de 4 fios para transmissão de 100 Mbit/s (categoria 5) em ambientes de automação. Eles atendem a especificação do cabo de acordo com a norma IEC 61 784-5-x e podem ser usados em diversas aplicações, de acordo com as suas classificações.
- Tipo A – instalação fixa
- Tipo B – instalação móvel
- Tipo C – esteiras porta-cabos e cabos de torção
- Tipo R – cabo para robótica
Cabos 10 Gigabit Industrial Ethernet
Para altas taxas de dados em ambientes industriais
Os cabos de dados Industrial Ethernet da HARTING foram projetados para instalação flexível em prédios industriais e são ideais para a montagem em combinação com os conectores de dados HARTING RJ45 com IP20 e IP65/67. A sua composição de quatro pares torcidos permite a transmissão de dados de TI e sinais analógicos, como Ethernet 10/100 Mbit/s, 10GigaBit/s, vídeo/áudio bem como serviços de dados IP. Isso fornece todas as características para criar um sistema de cabos genérico completo de acordo com ISO/IEC 24702 ou EN 50173-3.
- Cabos genéricos de acordo com a categoria 6A/classe EA conforme ISO/IEC 11801 ou EN 50173-1
- Especialmente como cabo de sistema para instalações flexíveis
- Até cat. 7 para 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)
- Pode ser usado em prédios industriais
- Boas características de CEM devido à blindagem dupla
- Resistente a óleo e UV, retardante de chama, livre de halógenos, conforme RoHS e certificado UL (dependendo do tipo de cabo)
Cabos EtherRail®
Cabos de dados para os rigorosos requisitos do setor ferroviário, de acordo com EN 45545-2
Os cabos EtherRail® da HARTING são projetados para instalações fixas e protegidas localizadas dentro e fora de vagões ferroviários. Aprovações especiais também permitem que sejam usados para os "cabos jumper" dos acoplamentos entre vagões. Estes cabos atendem os requisitos de proteção contra incêndio para veículos ferroviários de acordo com EN45545-2 (HL1 – HL3). Graças à sua estrutura robusta com um manto externo de material com ligações cruzadas por radiação e excelente blindagem, estes cabos asseguram excelente transmissão de dados e óptima resistência contra UV, óleos e combustíveis.
- Especificação conforme EN 45545-2 (HL1 – HL3)
- Categoria 5 para Fast Ethernet (100 Mbit/s)
- Categoria 7 para 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)
- Ampla faixa de temperatura: -40 °C até +90 °C
- Requisitos de segurança rigorosos em caso de incêndio
- Alta fiabilidade de transmissão em todas as áreas operacionais
Cabos de dados marinhos
Cabos de dados para aplicações marinhas e offshore
Os cabos de dados marinhos da HARTING são aprovados para aplicações marinhas e offshore. Eles foram especialmente projetados para instalação sobre e sob o convés em navios civis, bem como outras aplicações offshore e áreas ao longo da costa.
- Certificado conforme DNV GL
- Até cat. 7 para 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)
- Retardante de chama
- Livre de halógenos
- Resistente ao óleo e UV
Cabos híbridos
Um só cabo transmite dados e potência
Os cabos híbridos HARTING combinam as características dos cabos de dados com cabos de sinais ou potência. Devido às suas excelentes características CEM, são atendidos os requisitos cat. 6 para transmissão Gigabit, dependendo do tipo de cabo. Os fios de potência ou sinais internos têm reservas suficientes para fornecer potência a dispositivos terminais ou pesquisar outros sinais. Todos os cabos híbridos HARTING podem ser montados facilmente usando os nossos conectores híbridos Han® 3A.
- Menos trabalho com cabeamento
- Plug & Play
- Boas características de CEM
- Soluções para áreas industriais e externas
- Até cat. 6 para 1 Gbit Ethernet (1 Gbit/s)
- Alimentação de potência até 230 V / 16 A