Products & Solutions
Interfaces har-port Service para Ethernet e USB
Um talento verdadeiramente versátil
Com har-port, a HARTING oferece ao usuário todas as interfaces de serviço para Ethernet, USB, sinais de vídeo e áudio.
Controladores e computadores industriais ficam acessíveis por fora de maneira descomplicada e bela, o que predestina a interface de serviço para uso na fabricação de quadros de comando, terminais de operação, trens ou dispositivos médicos. As possibilidades de aplicação são quase ilimitadas.
Graças ao seu design compacto e elegante, har-port também é uma interface de comunicação ideal para mesas de conferência ou estações de trabalho de alto nível. O conjunto exige apenas uma porca de fixação central em uma área de painel circular padronizada de 22,5 mm, que também é usada para todos os switches de comando industrial. Há opções de cor disponíveis em prata, preto, branco e aço inoxidável. A linha de produtos da har-port inclui interfaces de serviço para Ethernet 1/10 Gigabit, USB 2.0 e 3.0, além de sinais de áudio e vídeo.
Para Ethernet, versões com acoplamento RJ45 ou cabo de conexão montado estão disponíveis em comprimentos de 0,15m a 10m.
A linha de produtos har-port é composta de interfaces de serviço para Ethernet 1/10 Gigabit, além de USB 2.0 e 3.0 tipo A. Acessórios práticos, como capas de proteção e tampas de vedação que protegem a interface contra uso não autorizado, além de suportes de etiquetas que podem ser montados posteriormente completam a oferta de produtos da HARTING.
Acessórios úteis
Tampas protetoras
Tampa de segurança metálica
Campo de rotulagem
Tampa Cega
A tampa cega disponível é útil se você quiser bloquear intencionalmente uma interface de serviço e impedi-la contra uso inadvertido. Da mesma forma, com a tampa cega, pode ser ocupada uma interface, a qual deve ser colocada em operação mais tarde, quando um sistema precisar de uma interface adicional.
Ferramenta de montagem de porcas
Muitas vezes, os clientes perguntam sobre o torque de aperto para a porca central da har-port. Esse torque
de aperto é especificado como 1,2 a 1,5 Nm. Com a ferramenta, o cliente pode apertar a porca com facilidade
manualmente. Se o torque recomendado for atingido, o operador recebe uma resposta acústica.
As principais vantagens da linha de produtos da har-port são:
- Fácil montagem com um recorte de painel redondo e apenas uma porca de fixação central M22
- O recorte no painel e o design se adaptam a todos os switches de parada de emergência ou comando industrial e lâmpadas de controle (segundo a norma IEC 60945-5) da SIEMENS, EATON, Schneider e outras empresas
- Design belo e prático
- Vasta linha de acessórios, como tampa de proteção, sistema de rotulagem e tampa cega