Melhores Práticas HARTING
Segunda vida para baterias de veículos elétricos
Soluções “click and go” sem cabeamento baseadas em baterias móveis multifuncionais, habilitadas pela conectividade modular da HARTING.
A transição energética já está em andamento, especialmente na União Europeia. Cada vez mais áreas da nossa vida diária estão ficando eletrificadas. Mas o que acontece com as baterias dos carros elétricos após sua vida útil? Esta questão será respondida por ideias criativas de startups com uma visão clara.
Uma solução de bateria exclusiva baseada em baterias de veículos elétricos com segunda vida
A startup betteries tem uma missão clara: “Transformar todas as baterias de veículos elétricos em sistemas de energia acessíveis para evitar as mudanças climáticas e proteger recursos valiosos”.
A empresa gerencia todos os aspectos do ciclo de vida da bateria e possui experiência em design para reparos de reciclagem, gerenciamento de baterias e eletrônica de potência, bem como validação e certificação, manutenção preditiva e reciclagem de baterias.
Uma vasta gama de soluções de energia de segunda vida totalmente certificadas baseadas em baterias de veículos eléctricos (EV) fornece alternativas sustentáveis aos geradores e sistemas de propulsão baseados em combustível, mitiga as alterações climáticas, cria oportunidades econômicas e melhora a qualidade de vida.
O impacto é cumulativo: com a substituição de cada gerador ou sistema de propulsão baseado em combustível, a betteries impulsiona a economia circular, fornecendo aplicações valiosas de segunda vida para baterias de veículos elétricos, ao mesmo tempo que substitui tecnologias intensivas em carbono.
Conectado à nuvem, o sistema oferece funcionalidades inteligentes de monitoramento e previsão da bateria para garantir o melhor desempenho e vida útil do sistema.
Soluções modulares “click and go” sem cabeamento
Uma solução de bateria móvel precisa oferecer um manuseio fácil e adaptável para garantir alta flexibilidade para uma ampla gama de aplicações. Portanto, a capacidade de empilhar módulos de bateria para modificar a capacidade foi um requisito obrigatório durante o desenvolvimento do sistema.
O desafio para betteries foi encontrar uma maneira de conectar e desconectar baterias com segurança, sem ferramentas especiais ou cabeamento adicional. Após as primeiras discussões, tornou-se evidente que uma solução de “conexão cega” seria o melhor método de conexão das baterias, garantindo a transmissão de dados para o monitoramento da bateria dentro de uma única interface.
O docking frame escolhido é adequado para inúmeros e diversos arranjos dos módulos de conectores Han-Modular®, obtidos a partir de uma gama de produtos de mais de 100 módulos que podem transmitir diferentes meios, desde potência, sinais, dados e até ar comprimido. Um lado "flutuante" do docking frame, bem como elementos de guia proporcionam a flexibilidade e segurança necessárias durante o processo de conexão. Proteção contra contato manual garante a segurança.
As vantagens do cliente em resumo:
- Suporte de engenharia da HARTING para desenvolver a solução mais adequada
- Alta flexibilidade para conectar e desconectar baterias via "click and go" sem cabeamento
- Viabilidade futura, devido a inúmeros e diversos arranjos de módulos, obtidos a partir de uma gama de produtos, abrangendo mais de 100 módulos de conectores para a transmissão de potência, sinais, dados ou até mesmo ar comprimido
- Empilhamento seguro de baterias, assegurado por contatos com proteção ao toque