Han® ORV3

Open Compute Project (OCP) - Conectores de energia para sistemas de rack ORV3

O Han® ORV3 atinge o equilíbrio entre os requisitos de padronização e a máxima flexibilidade possível.

A demanda global por infraestrutura de digitalização está crescendo rapidamente. Empresas e consumidores aumentaram sua dependência de computação remota, aplicações e Internet das Coisas (IoT) em uma velocidade notável. Como resultado, a sociedade tornou-se muito mais dependente de tarefas que exigem data centers, que formam a espinha dorsal das operações diárias em todos os setores. Portanto, é essencial que a infraestrutura de TI para data centers esteja prontamente disponível e que qualquer falha do sistema seja reparada rapidamente.

Open Compute Project (OCP)

O Open Compute Project (OCP) concentra-se no redesenho de tecnologias de hardware para infraestrutura de TI. O objetivo do grupo de trabalho é tornar os data centers mais eficientes, mais flexíveis e mais rapidamente escaláveis.

A base é uma troca aberta de ideias, especificações e outras propriedades intelectuais para maximizar a inovação e reduzir a complexidade dos componentes técnicos.

A Fundação OCP é responsável por fomentar, servir e semear a comunidade OCP para desenvolver novas soluções abertas que possam atender o mercado e moldar o futuro.

A OCP fornece seus projetos de centro de dados recomendados gratuitamente, chamados de Open Rack. A terceira versão do Open Rack (ORV3) começou a ser instalada mundialmente no início de 2023.

ORV3 Power Shelf

Em um data center, os "power shelves" fornecem energia aos equipamentos de TI. O Rack Power Project Group dentro da iniciativa OCP está focado em padronizar os racks e torná-los mais fáceis de integrar à infraestrutura do data center. Uma etapa crítica é uma especificação comum para conectores de entrada de “power shelf”. Como autor principal e parceiro de conector inicial no processo de padronização, a HARTING investiu muito tempo e experiência na especificação do "ORV3 OCP Input Power Connector" (Conector de entrada de energia ORV3 OCP".

O 'Tempo médio entre falhas' (MTBF) de alta disponibilidade e os tempos médios de reparo baixos, 'Tempo médio de recuperação' (MTTR) após falhas do sistema são essenciais para um data center. Redução da complexidade e padronização podem ajudar a atingir estes objetivos.

Redução do custo total de propriedade

Com o Han® ORV3, a HARTING oferece pela primeira vez um conector CA compatível com OCP, que também está disponível como conjuntos completos de rack power shelf v3. Os sistemas de rack mais rasos permitem um design mais compacto para toda a infraestrutura. Como resultado, os data centers podem aumentar significativamente sua produtividade dentro de um determinado espaço ocupado. A solução da HARTING, portanto, suporta o objetivo do Open Compute Project de otimizar a eficiência na construção e dimensionamento de data centers.  

Reduza o custo total de propriedade (TCO) com o conector de alimentação Han® ORV3 e soluções de cabos pré-montados

O Han® ORV3 para sistemas de rack atinge um equilíbrio entre os requisitos de padronização e o objetivo de alcançar o máximo de flexibilidade possível na configuração de conjuntos de cabos para diferentes níveis de corrente e tensão. O componente Han® ORV3 evita a complexidade, pois consiste em apenas alguns números de peça. Isso permite alta disponibilidade e, em caso de falha de unidades de rack, tempos médios de reparo reduzidos, graças ao padrão aberto ORV3. O custo total de propriedade é reduzido de forma sustentável.