Portfólio Han® HPR Single Pole
Máxima liberdade para a transmissão de alta corrente no trem
O mais novo portfólio Han® HPR Single Pole aumenta consideravelmente as possibilidades de aplicação para a distribuição de potência.
A HARTING desenvolveu o Han® HPR VarioShell como uma solução particularmente flexível para as conexões de cabos jumper. A base forma um sistema aberto que acomoda conectores para a transmissão de potência e outros meios. O VarioShell é dividido em duas partes que podem ser abertas, permitindo a pré-montagem e instalação da tecnologia de conexão, além de proporcionar acesso rápido ao serviço e manutenção.
Maiores possibilidades de aplicação para distribuição de potência
O novo portfólio Han® HPR Single Pole complementa perfeitamente estas base. Os pólos transmitem potência de até 650 A/4 kV CA/CC através dos contatos seguros Han® HC Modular. O resultado são conectores de alto desempenho em bases HPR com proteção IP68/69. Até oito contatos 250/350 A ou seis contatos 650 A podem ser acomodados.
Menor manipulação de peso para uma instalação segura
O uso de pólos únicos facilita o manuseio de conexões de alta corrente, especialmente se forem usados cabos muito pesados. Os pinos integrados abrem 25 opções diferentes de codificação. Também são possíveis conexões com outros sistemas de fornecimento de potência em veículos ferroviários. Como sempre, a aplicação do Han® HPR atende a todas as normas ferroviárias relevantes.
Suas vantagens em resumo:
- Alta flexibilidade devido às novas opções de bases para o Han® HPR VarioShell
- Reduz a manipulação de peso para que os fios simples possam agora ser conectados
- Montagem segura graças aos pinos de codificação integrados
- Redução da complexidade graças à normalização e simplificação